AD4062

新規設計に推奨

Compact, Low Power, 16-Bit, Easy Drive SAR ADC with I3C Interface

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Small footprint, big performance
    • INL: ±0.5 LSB maximum
    • SNR: 86.1dB with VREF = 3.3V
    • 1.35nJ per conversion
    • 405μW at 300kSPS in sample mode
    • 370μW/112μW at 1MSPS/300kSPS in autonomous modes
    • 4.1μW standby power
  • Versatile signal conditioning integration
    • Easy Drive features enable small, low-power AFE designs
    • Compatible with differential and single-ended signal chains
    • Wide common-mode input range
  • Minimizes digital host activity and power dissipation
    • Autonomous sampling with window comparator and interrupt generation
    • Averaging filter with burst sampling support
    • Power cycling synchronization for companion devices
  • 2-wire I3C Interface compatible with 1.8V to 3.3V logic
  • 2.00mm × 2.6mm LFCSP and 1.67mm × 1.97mm WLCSP
  • Wide operating temperature range: −40°C to +125°C
AD4062
Compact, Low Power, 16-Bit, Easy Drive SAR ADC with I3C Interface
AD4062 Functional Block Diagram AD4062 Pin Configuration AD4062  Pin Configuration AD4062 Chip Illustration
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
デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
AD4052 新規設計に推奨 コンパクト、低消費電力、16ビット、2MSPS Easy Drive SAR ADC
AD4058 新規設計に推奨 Compact, Low Power, 16-Bit, 2 MSPS/500 kSPS Easy Drive SAR ADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • AD4062

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-AD4060/
EVAL-AD4062

AD4060/AD4062(コンパクト、低消費電力、12ビット/16ビット、2MSPS Easy Drive SAR ADC)の性能評価

機能と利点

  • USB電源ソリューションを備えたAD4060およびAD4062のフル機能評価用ボード
  • SMAコネクタを介して単一の差動チャンネルとコモンモード入力が利用可能
  • Nucleo-H563ZIにより、そのまますぐに始められる評価エクスペリエンス
  • 時間領域と周波数領域のデータを分析、制御するためのPCソフトウェア(ACEプラグイン)
  • 他のArduinoフォーム・ファクタ・コントローラ・ボードと互換性あり

製品詳細

EVAL-AD4060-ARDZおよびEVAL-AD4062-ARDZ評価用ボードを使用すると、それぞれAD4060またはAD4062のパフォーマンスと機能を迅速かつ簡単に評価できます。AD4060とAD4062は、コンパクト、低消費電力、12ビット/16ビット(それぞれ)のEasy Drive逐次比較レジスタ(SAR)アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)です。

EVAL-AD4060-ARDZ/EVAL-AD4062-ARDZの主なコントローラ・ボードはNucleo-H563ZIです。EVAL-AD4060-ARDZ/EVAL-AD4062-ARDZは、Arduino® Uno Shieldの機械的および電気的規格に準拠しており、Nucleo-H563ZIに加え、他メーカーの各種ソフトウェア開発キットとのインターフェースが可能です。

AD4060/AD4062評価ソリューションには、デバイス構成とADCデータ・キャプチャ用のAD4060/AD4062産業用入出力(IIO)ファームウェア・アプリケーション・ドライバと、性能評価用のAD4060/AD4062 ACEプラグイン・グラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)が含まれています。

EVAL-AD4060/
EVAL-AD4062
AD4060/AD4062(コンパクト、低消費電力、12ビット/16ビット、2MSPS Easy Drive SAR ADC)の性能評価
EVAL AD4062-ARDZ Board Photo Angle View EVAL AD4062-ARDZ Board Photo Top View EVAL AD4062-ARDZ Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

AD4062に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品