利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Small footprint, big performance
    • INL: ±0.5 LSB maximum
    • SNR: 86.1 dB with VREF = 3.3 V
    • 1.35 nJ per conversion
    • 1.35 mW/0.68 mW at 1 MSPS/500 kSPS in sample mode 
    • 370 μW/112 μW at 1 MSPS/300 kSPS in autonomous modes 
    • 4.1 μW standby power
  • Versatile signal conditioning integration
    • Easy Drive features enable small, low-power AFE designs 
    • Compatible with differential and single-ended signal chains 
    • Wide common-mode input range
  • Minimizes digital host activity and power dissipation
    • Autonomous sampling with window comparator and interrupt generation
    • Averaging filter with continuous and burst sampling options
    • Power cycling synchronization for companion devices
  • 4-wire SPI compatible with 1.8 V to 3.3 V logic
  • 2.0 mm × 2.6 mm LFCSP and 1.7 mm × 2.0 mm WLCSP
  • Wide operating temperature range: −40°C to +125°C
AD4058
Compact, Low Power, 16-Bit, 2 MSPS/500 kSPS Easy Drive SAR ADC
AD4052 Functional Block Diagram AD4052 Pin Configuration AD4052/AD4058 Pin Configuration
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
リニア・レギュレータ 3
ADP7118 新規設計に推奨 20V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ
ADP7112 新規設計に推奨

LDOリニア・レギュレータ、20V、200mA、ローノイズ、CMOS

ADP150 製造中 リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • AD4058

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

最近表示した製品