78Q8430

製造中止

10/100イーサネットMACおよびPHY

ホストプロセッサへの影響が最小限でイーサネットの接続性を追加

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • シングルチップ10/100高速イーサネットPHYおよびMAC
  • 32kB SRAM FIFOメモリ
    • TxおよびRx経路間の適応型メモリ割当て
    • キューの個別ユーザー設定可能な「透かし」
    • キュー当りのステータスインジケータ
  • アドレス分解能コントローラ(ARC)
    • 複数の完全なアドレスフィルタ:8つのデフォルト(最大12)
    • 「ワイルドカード」アドレスフィルタ、個別、マルチキャスト、およびブロードキャストアドレスの認識およびフィルタ
    • ポジティブ/ネガティブフィルタおよびプロミスキャスモード
  • 64kB JUMBOパケットサポート
  • QoS:4つの送信優先順位レベル
  • 非PCI擬似SRAMホストバスインタフェース
    • バス幅:8b、16b、32b
    • 16b/32bバス幅用のビッグ/リトルエンディアンサポート
    • 非同期(100MHz)および同期(50MHz)バスクロックサポート
  • 低電力およびフレキシブルな電源管理
    • パワーダウン/節電、Wake On LAN (Magic Packet、ON Now Packet)、リンクステータス変更
    • トラフィックオフロードエンジン機能
      • 伝送フレーム:ARPおよびICMPエコー
      • IPファイアウォール設定:ソースIPアドレス上のドロップフレーム
      • IPチェックサム
78Q8430
10/100イーサネットMACおよびPHY
pdp-image-unavailable
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
78Q8430STEM-DB

78Q8430 STEMのデモボードのユーザーマニュアル

機能と利点

  • システムバスインタフェースはアクティブローのチップセレクトによって外付けメモリのように動作
  • リトルエンディアンとビッグエンディアン形式をサポートする構成可能なバスインタフェース
  • STi5100/5514動作用の非同期100 MHz (max)バスクロックをサポート
  • 32ビット、16ビット、および8ビット幅のデータバス形式をサポート
  • 設定データ用EEPROMインタフェース(オプション)
  • PHYステータス用の2つのプログラマブルLED出力
  • コモングランドプレーンを備えた+3.3V単一電源

製品詳細

78Q8430 STEMのデモボード(D8430T3B_STEM)は、10/100BASE-TX MAC+PHY ST Microelectronics STEMドーターカードのデザイン例です。このデモボードは、STi5100およびSTi5514の評価システムに直接差し込みます。ネットワーク接続は、フルデュプレックス動作性能を備えたシングルチップ自動検出自動スイッチング(自動ネゴシエーションまたはパラレル検出モード、およびAuto-MDIX) 10/100BASE-TX高速イーサネットトランシーバである78Q8430によって提供されています。このデバイスは、オーディオ/ビジュアル(A/V)およびセットトップボックス(STB)市場向けに設計されており、入手可能なA/VおよびSTBコアプロセッサと容易にインタフェースします。

78Q8430は、適用可能なIEEE®-802.3規格に準拠しています。MACおよびPHYの設定およびステータスレジスタはIEEE 802.3uの規定に従って提供されています。内蔵MACは、内蔵の32KBの送信および受信SRAM FIFOによってサポートされています。送信および受信キューの区分は、ソフトウェアを介して設定可能であるため、78Q8430を特定のアプリケーション用に調整することができます。このデバイスは、TCP-IPチェックサムおよびARCアドレス認識のためのハードウェアサポートを備えています。

アプリケーション

  • デジタルビデオレコーダ/プレーヤー
  • 高画質1080p/1080i DTV
  • 高性能衛星、ケーブル、およびIPTVセットトップボックス
  • IP-PVRおよびビデオ分配システム
  • マルチメディア住居用ゲートウェイ
  • ルータおよびIAD

78Q8430-ARM9-EVM

78Q8430 ARM9(920T) Embestの評価ボードのユーザーマニュアル

機能と利点

  • システムバスインタフェースはアクティブローチップ選択によって外付けメモリのように動作
  • 非同期ビッグエンディアンバス形式をサポート
  • 非同期100 MHz動作をサポート
  • 32ビット幅データバスをサポート
  • 設定データ用EEPROMインタフェース(オプション)
  • PHYステータス用の2つのプログラマブルLED出力
  • コモングランドプレーンを備えた+3.3V単一電源

製品詳細

78Q8430 Embestの評価ボード(78Q8430-ARM9-EVM)は、10/100BASE-TX MAC+PHY Embest S3CEB2410ドーターカードのデザイン例です。D8430T3A_EBは、Embest S3CEB2410 (ARM9™ベース)マザーボードにプラグを直接差し込みます。ネットワーク接続は、はフルデュープレックス動作性能を備えたシングルチップ自動検出自動スイッチング(自動ネゴシエーションまたはパラレル検出モード、およびAuto-MDIX) 10/100BASE-TX高速イーサネットトランシーバである78Q8430によって提供されています。このデバイスは、オーディオ/ビジュアル(A/V)およびセットトップボックス(STB)市場向けに設計されており、入手可能なA/VおよびSTBコアプロセッサと容易にインタフェースします。

78Q8430は、適用可能なIEEE®-802.3規格に準拠しています。MACおよびPHYの設定およびステータスレジスタは、IEEE802.3uの規定に従って提供されています。内蔵MACは、内蔵の32KBの送信および受信SRAM FIFOによってサポートされています。送信および受信キューの区分はソフトウェアを介して設定可能であるため、78Q8430を特定のアプリケーション用に調整することができます。このデバイスは、TCP-IPチェックサムおよびARCアドレス認識のためのハードウェアサポートを備えています。

アプリケーション

  • デジタルビデオレコーダ/プレーヤー
  • 高画質1080p/1080i DTV
  • 高性能衛星、ケーブル、およびIPTVセットトップボックス
  • IP-PVRおよびビデオ分配システム
  • マルチメディア住居用ゲートウェイ
  • ルータおよびIAD

78Q8430STEM-DB
78Q8430 STEMのデモボードのユーザーマニュアル
78Q8430-ARM9-EVM
78Q8430 ARM9(920T) Embestの評価ボードのユーザーマニュアル

最新のディスカッション

78Q8430に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品