製品概要
機能と利点
- システムバスインタフェースはアクティブローチップ選択によって外付けメモリのように動作
- 非同期ビッグエンディアンバス形式をサポート
- 非同期100 MHz動作をサポート
- 32ビット幅データバスをサポート
- 設定データ用EEPROMインタフェース(オプション)
- PHYステータス用の2つのプログラマブルLED出力
- コモングランドプレーンを備えた+3.3V単一電源
製品概要
78Q8430 Embestの評価ボード(78Q8430-ARM9-EVM)は、10/100BASE-TX MAC+PHY Embest S3CEB2410ドーターカードのデザイン例です。D8430T3A_EBは、Embest S3CEB2410 (ARM9™ベース)マザーボードにプラグを直接差し込みます。ネットワーク接続は、はフルデュープレックス動作性能を備えたシングルチップ自動検出自動スイッチング(自動ネゴシエーションまたはパラレル検出モード、およびAuto-MDIX) 10/100BASE-TX高速イーサネットトランシーバである78Q8430によって提供されています。このデバイスは、オーディオ/ビジュアル(A/V)およびセットトップボックス(STB)市場向けに設計されており、入手可能なA/VおよびSTBコアプロセッサと容易にインタフェースします。
78Q8430は、適用可能なIEEE®-802.3規格に準拠しています。MACおよびPHYの設定およびステータスレジスタは、IEEE802.3uの規定に従って提供されています。内蔵MACは、内蔵の32KBの送信および受信SRAM FIFOによってサポートされています。送信および受信キューの区分はソフトウェアを介して設定可能であるため、78Q8430を特定のアプリケーション用に調整することができます。このデバイスは、TCP-IPチェックサムおよびARCアドレス認識のためのハードウェアサポートを備えています。
アプリケーション
- デジタルビデオレコーダ/プレーヤー
- 高画質1080p/1080i DTV
- 高性能衛星、ケーブル、およびIPTVセットトップボックス
- IP-PVRおよびビデオ分配システム
- マルチメディア住居用ゲートウェイ
- ルータおよびIAD
対象となる製品
関連資料
-
UG-4733: 78Q8430 ARM9(920T) Linux Driver Diagnostic Guide2010/07/27PDF182K
-
UG-4734: 78Q8430 Software Driver Development Guidelines2010/07/27PDF635K