78Q2120C
製造中止10/100BASE-TXトランシーバ
業界初3.3V高速イーサネットPHY
製品情報
- ラインとのデュアル1:1絶縁トランスインタフェースが必要な10BASE-T/100BASE-TX IEEE 802.3準拠TxおよびRx機能
- MII、10BASE-T/100BASE-TX ENDEC、100BASE-TXスクランブラ/デスクランブラ、および全機能を備えた自動ネゴシエーション機能を内蔵
- フルデュープレックス動作が可能
- PCSバイパスによって5ビットシンボルインタフェースをサポート
- レジスタプログラマブル伝送振幅
- デュアルスピードディジタルクロック回復
- 自動ネゴシエーションおよび10BASE-T信号受信中に自動極性補正
- 節電およびパワーダウンモード:トランスミッタディセーブルなど
- LEDインジケータ:LINK、TX、RX、COL、100、10、FDX
- ユーザープログラマブル割込みピン
- 64ピンTQFP (JEDEC LQFP)パッケージ
- 単一電源:3.3V ± 0.3V
78Q2120Cは、10BASE-T/100BASE-TX高速イーサネットトランシーバです。この製品は、メディアインデペンデントインタフェース(MII)、ENDEC、スクランブラ/デスクランブラ、デュアルスピードクロック回復、および全機能を備えた自動ネゴシエーションを備えています。トランスミッタは、パルスシェーパおよび低電力ラインドライバを内蔵しています。レシーバは、高精度クロックとデータ回復に必要な適応型イコライザとベースライン復元回路を備えています。トランシーバは、100BASE-TX/10BASE-T用のカテゴリ5シールドなしツイストペア(Cat-5 UTP)ケーブル、および10BASE-T用のカテゴリ3シールドなしツイストペアとインタフェースします。ラインメディアとの接続は1:1絶縁トランスを介して行われます。外付けのフィルタは不要です。MACとのインタフェースは、IEEE® 802.3準拠のMIIを介して行われます。この製品は、先進的なCMOSプロセスで製造され、高性能かつ低電力動作を実現しています。
アプリケーション
- 民生用エレクトロニクス
- IPカメラ
- プリントサーバ
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
78Q2120Cに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める