78Q2123
新規設計には非推奨10/100高速イーサネットMicroPHY
業界最小イーサネットPHYのMicroPHY
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.61
製品情報
- 低電力およびフレキシブルな電源管理
- パワーダウン/節電およびトランスミッタディセーブル
- パワーオフ状態の消費:20mW以下
- 低消費電力を備えた3.3V単一電源動作
- 最適化された低電力設計
- HP Auto MDI/MDI-X自動ケーブルクロスオーバー補正
- 全機能内蔵802.3u高速イーサネットトランシーバ
- 民生および工業用温度範囲
5mm x 5mmの32ピンQFNパッケージで提供されるMicroPHY®は、システムメディアコントローラとの完全802.3 Media Independent Interface (MII)を提供する、入手可能な最小の高速イーサネットPHYです。
78Q2123/2133 MicroPHYは、ゲームコンソール、セットトップボックス、およびディジタルTVなどの従来とは異なるネットワークアプリケーションへの需要の高まりに対応するように設計されています。この小型サイズはボード面積が重視される場合に設計者にとって有利であり、その3.3Vの単一電源要件によって、1.8Vレギュレータや追加の電圧変換コンデンサが不要となります。
内蔵のHP Auto MDI/MDI-X機能は、民生用エレクトロニクスアプリケーションにとって必要不可欠であり、クロスオーバーケーブル問題を自動的に補償して、コンシューマヘルプラインで最も一般的な問題の1つを解消します。
MicroPHYの完全MIIによって、このデバイスはあらゆる802.3準拠MACに容易にインタフェースすることができます。このMicroPHYは、リセットピン、パワーダウンピン、プログラマブルLEDなどを含む、組込み型アプリケーション用に不可欠なすべてのピンを提供します。内蔵レギュレータは、外付けの電源フィルタ部品の数を減らしながら、さまざまなブロック間の電源ノイズ絶縁を巧みに達成します。レシーバには、半ディジタルアーキテクチャおよびディジタルクロック回復ユニットが回路ノイズ耐性を最大化するために使用されています。
このMicroPHYは、ENDEC、スクランブラ/デスクランブラ、デュアルスピードクロック回復、および全機能を備えた自動ネゴシエーション機能を内蔵しています。トランスミッタは、パルスシェーパおよび低電力ラインドライバを内蔵しています。レシーバは、正確なクロックおよびデータ回復に必要な適応型イコライザとベースライン復元回路を備えています。トランシーバは、外付けフィルタなしで、1:1絶縁トランスを介してカテゴリ5シールドなしツイストペア(Cat-5 UTP)ケーブルとインタフェースします。
アプリケーション
- デジタルビデオレコーダ/プレーヤー
- 高画質1080P/1080i DTV
- 高性能衛星、ケーブル、およびIPTVセットトップボックス
- IP-PVRおよびビデオ分配システム
- マルチメディア住居用ゲートウェイ
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| 78Q2123/F | LFCSP | ||
| 78Q2123R/F | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| 78Q2123R/F | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
78Q2123に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める