不揮発性RAMコントローラ
不揮発性RAMコントローラ
アナログ・デバイセズのメモリ製品は、1-Wire®インターフェースを備えた特殊なメモリと、スタティックRAMおよび不揮発性RAMコントローラで構成されています。当社の1-Wireメモリ・デバイスは、メモリ、ミックスド・シグナル、およびセキュア認証機能の組み合わせを、単一接点のシリアル・インターフェースを通じて提供します。当社のNVSRAMデバイスは、高速な読出し/書込みとSRAMの耐久性を特長とし、複数の不揮発性メモリ構成およびパッケージ・オプションの利便性を備えています。当社のNVRAMコントローラは、CMOS RAMを不揮発性メモリに変換し、オプションでタイムキーピング機能を内蔵できます。
アナログ・デバイセズのメモリ製品は、1-Wire®インターフェースを備えた特殊なメモリと、スタティックRAMおよび不揮発性RAMコントローラで構成されています。当社の1-Wireメモリ・デバイスは、メモリ、ミックスド・シグナル、およびセキュア認証機能の組み合わせを、単一接点のシリアル・インターフェースを通じて提供します。当社のNVSRAMデバイスは、高速な読出し/書込みとSRAMの耐久性を特長とし、複数の不揮発性メモリ構成およびパッケージ・オプションの利便性を備えています。当社のNVRAMコントローラは、CMOS RAMを不揮発性メモリに変換し、オプションでタイムキーピング機能を内蔵できます。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}