MAX2039

製造中止

LOバッファ/スイッチ付き、高直線性、1700MHz~2200MHzアップコンバータ/ダウンコンバータミキサ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • RF周波数範囲:1700MHz~2200MHz
  • LO周波数範囲:1500MHz~2000MHz
  • LO周波数範囲:1900MHz~2400MHz (お問い合わせください)
  • IF周波数範囲:DC~350MHz
  • コンバージョンロス:7.1dB
  • 入力IP3:+34.5dBm (ダウンコンバージョン)
  • 入力1dB圧縮ポイント:+24.4dBm
  • ノイズ指数:7.3dB
  • LOバッファを内蔵
  • RFおよびLOバランを内蔵
  • 低LOドライブ:-3dBm~+3dBm
  • LO1/LO2間アイソレーションが45dBでスイッチング時間が50nsのSPDT LOスイッチを内蔵
  • 815MHz~995MHzミキサのMAX2031とピン互換
  • 外付け電流設定抵抗によってミキサの電力/性能低下モード動作を選択可能
  • 鉛フリーパッケージで提供可能

MAX2039は、高直線性のパッシブアップコンバータ/ダウンコンバータミキサで、1700MHz~2200MHzのRF周波数で7.3dBのNFおよび7.1dBのコンバージョンロスを提供し、UMTS/WCDMA、DCS、およびPCS基地局トランスミッタまたはレシーバアプリケーションをサポートするよう設計されています。IIP3は、ダウンコンバージョンおよびアップコンバージョン動作に対して、標準値でそれぞれ+34.5dBmおよび+33.5dBmです。1500MHz~2000MHzのLO周波数範囲を持つこのミキサは、とりわけ、ローサイドLOインジェクションアーキテクチャに最適です(ハイサイドLOインジェクション向けのピン互換ミキサについてはお問い合わせください)。

優れた直線性およびノイズ性能に加えて、MAX2039では高度な部品集積が実現されています。このデバイスには、ダブルバランスパッシブミキサコア、デュアル入力LO選択可能スイッチ、およびLOバッファが内蔵されています。また、オンチップバランが内蔵されているため、ダウンコンバージョン用のシングルエンドRF入力(またはアップコンバージョン用のRF出力)、およびシングルエンドLO入力が可能です。MAX2039は、0dBmの定格LOドライブが必要であり、消費電流は135mA以下となるように保証されています。

MAX2039は、815MHz~995MHzミキサであるMAX2031とピン互換であるため、このパッシブアップコンバータおよびダウンコンバータファミリは、共通のPCBレイアウトを両方の周波数帯域に使用するアプリケーションに最適です。

MAX2039は、エクスポーズドパッド付きの小型の20ピン薄型QFNパッケージ(5mm x 5mm)で提供されます。電気的性能は、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で保証されています。

アプリケーション

  • cdmaOneおよびcdma2000®基地局
  • DCS1800/PCS1900 EDGE基地局
  • デジタルおよびスペクトラム拡散通信システム
  • 固定ブロードバンド無線アクセス
  • マイクロ波リンク
  • 軍事用システム
  • PHS/PAS基地局
  • プリディストーションレシーバ
  • 個人用携帯無線機(PMR)
  • UMTS/WCDMA基地局
  • ワイヤレスローカルループ(WLL)

MAX2039
LOバッファ/スイッチ付き、高直線性、1700MHz~2200MHzアップコンバータ/ダウンコンバータミキサ
MAX2039:標準アプリケーション回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
RFミキサー 5
MAX9981 発売前 825MHz~915MHz、デュアルSiGe、高直線性アクティブミキサ
MAX9982 発売前 825MHz~915MHz、SiGe、高直線性アクティブミキサ
MAX9993 製造中止 高リニアリティ、1700MHz~2200MHz、 LOバッファ/スイッチ付き、ダウンコンバージョンミキサ
MAX9994 製造中 LOバッファ/スイッチ付き、SiGe高直線性、1400MHz~2200MHzダウンコンバージョンミキサ
MAX9995 最終販売 デュアル、SiGe、高リニアリティ、1700MHz~2700MHzダウンコンバージョンミキサ、LOバッファ/スイッチ内蔵
発振器 4
MAX9987 発売前 ±1dB偏差付き、+14dBm~+20dBm、LOバッファ/スプリッタ
MAX9988 製造中止 ±1dB偏差付き、+14dBm~+20dBm、LOバッファ/スプリッタ
MAX9989 製造中 +14dBm~+20dBm、LOバッファ、±1dB誤差付
MAX9990 発売前 +14dBm~+20dBm、LOバッファ、±1dB誤差付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX2039EVKIT

MAX2039の評価キット

機能と利点

  • 完全実装および試験済み
  • 入出力ポートに50ΩのSMAコネクタ装備
  • RF周波数範囲:1700MHz~2200MHz
  • LO周波数範囲:1500MHz~2000MHz
  • LO周波数範囲:1900MHz~2400MHz (お問い合わせください)
  • IF周波数範囲:DC~350MHz
  • コンバージョンロス:7.1dB
  • 入力IP3:+34.5dBm (ダウンコンバージョン)
  • +24.4dBmの入力1dB圧縮ポイント
  • ノイズ指数:7.3dB
  • LOバッファ内蔵
  • RFおよびLOバラン内蔵
  • 低LOドライブ:-3dBm~+3dBm
  • LO1~LO2間アイソレーションが45dBで、スイッチング時間が50nsのSPDT LOスイッチを内蔵
  • 外付け電流設定抵抗によってミキサの低電力/性能モード動作を選択可能
  • 製品詳細

    MAX2039の評価キット(EVキット)によって、UMTS、DCS、およびPCS基地局用アップ/ダウンコンバージョンミキサのMAX2039の評価が容易になります。このEVキットは完全実装および出荷時試験済みです。このEVキットの入出力ポートには50Ωの標準SMAコネクタが備えられているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。

    このデバイスを評価するのに必要な試験機器リスト、機能検証用の簡単明瞭な試験手順、EVキット回路の説明、回路図、EVキットの部品表(BOM)、およびPCBの各層ごとのアートワークを解説する資料が提供されます。

    アプリケーション

    • DCS1800/PCS1900 EDGE基地局
    • デジタルおよびスペクトラム拡散通信システム
    • 固定ブロードバンド無線アクセス
    • マイクロ波リンク
    • 軍事用システム
    • PHS/PAS基地局
    • プリディストーションレシーバ
    • 個人用携帯無線機(PMR)
    • UMTS/WCDMA基地局
    • ワイヤレスローカルループ(WLL)

    MAX2039EVKIT
    MAX2039の評価キット

    最新のディスカッション

    MAX2039に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品