MAX1464
最終販売低電力、低ノイズ、マルチチャネルセンサ信号プロセッサ
アンプ、較正、直線性、および様々なセンサの温度補償を提供するマルチチャネルセンサ信号プロセッサ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.24
製品情報
- プログラマブルな増幅、較正、線形化、および温度補償
- 2個の差動または4個のシングルエンドADC入力チャネル
- 1mV/V~1V/Vのセンサ出力感度に対応
- DAC/PWM出力信号チャネル:2個
- 4mA~20mAの電流ループアプリケーションをサポート
- コードおよび係数用の4kBフラッシュメモリ
- ユーザ情報用の128バイトフラッシュメモリ
- 温度検出内蔵
- フレキシブルなデュアルオペアンプブロック
- プログラマブルなセンサ入力利得およびオフセット
- プログラマブルなセンササンプリングレートおよび分解能
- 外付け調整用部品が不要
MAX1464は高集積、低電力、低ノイズ、マルチチャネルのセンサ信号プロセッサで、圧力検出/補償、RTD/熱電対線形化、重量検出/分類、限界表示付きのリモートプロセスモニタなどの工業用、自動車用、およびプロセス制御アプリケーションに最適です。
MAX1464は、シングルエンドまたは差動出力を備えるセンサを受け付けます。MAX1464は、1mV/V~1V/Vのセンサ出力感度に対応しています。MAX1464は、外付け調整用部品が不要であり、全体性能をセンサ固有の再現性に近づける増幅、較正、信号線形化、および温度補償を備えています。
2個の16ビット電圧出力DACと2個の12ビットPWMによって、温度補償された各センサ信号を個別に、和信号や差信号として、または各信号と温度の間のユーザ定義関係として示すことができます。汎用オペアンプはDAC出力のバッファや重い外部負荷の駆動や、利得の追加とフィルタリングに使用することができます。
このMAX1464は、16ビットCPU、ユーザプログラマブルな4kBのフラッシュプログラムメモリ、128バイトのフラッシュユーザ情報、1個の16ビットADC、2個の16ビットDAC、2個の12ビットPWMディジタル出力、4個のレイルトゥレイルオペアンプ、1個のSPI™対応インタフェース、2個のGPIO、および1個の温度センサを内蔵しています。
MAX1464は5.0V (typ)の単一電源で動作し、自動車用、工業用、および民生用温度範囲で、28ピンSSOPパッケージで提供されます。
FAQ (よく聞かれる質問):MAX1464
アプリケーション
- キャリブレータおよびコントローラ
- GMRおよびMR磁力線センサー
- 圧力センサ信号調整
- プロセスインジケータ
- 熱電対およびRTD線形化
- トランスデューサおよびトランスミッタ
- 重要測定システム
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 3
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1464AAI+ | 28-Lead SSOP (10.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX1464AAI+T | 28-Lead SSOP (10.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX1464C/D+ | DIE |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX1464AAI+T | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。