LTC3118
新規設計に推奨低損失デュアル入力PowerPathを内蔵した18V、2A昇降圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.66
製品情報
- 内蔵の高効率デュアル入力PowerPath™ + 昇降圧DC/DCコンバータ
- 理想ダイオードまたは優先VINのモード選択
- VIN1およびVIN2の電圧範囲:2.2V~18V
- VOUTの電圧範囲:2V~18V
- いずれのVINもVOUTより高い、低い、または等しい値にすることが可能
- VIN > 6Vの場合は2A時に5Vを出力
- 1.2MHz低ノイズ固定周波数動作
- 電流モード制御
- すべてNチャネルのMOSFET内蔵
- PWM動作またはBurst Mode®動作をピンで選択可能
- 独立した高精度のRUNピンしきい値
- 効率:最大94%
- VINおよびVOUTのパワーグッド・インジケータ
- IQ:スリープ時は50μA、シャットダウン時は2μA
- 4mm × 5mm 24ピンQFNパッケージまたは28ピンTSSOPパッケージ
LTC3118は、インテリジェントな低損失PowerPath制御回路を内蔵した、電圧範囲の広いデュアル入力の同期整流式昇降圧DC/DCコンバータです。独自のパワー・スイッチ・アーキテクチャにより、いずれか一方の入力電源から、入力電圧より値が高い、低い、または等しいプログラム可能な出力電圧を得るまで、効率的な動作を実現します。最大18Vの電圧供給能力により、多種多様なアプリケーションおよび電源に対応する柔軟性と電圧余裕度が得られます。
LTC3118は、固定の1.2MHz PWMモード周波数を使用する低ノイズの電流モード・アーキテクチャを採用しており、ソリューションの実装面積が最小限で済みます。軽負荷時に高い効率を得るため、自動Burst Mode動作を選択して、スリープ時に消費する静止電流をわずか50μAに抑えることができます。
システム・レベルの特長として、理想ダイオードまたはVINの優先モード、VINおよびVOUTのパワーグッド・インジケータ、独立したUVLOしきい値を設定するための高精度のRUNコンパレータ、およびシャットダウン時の出力切断回路を内蔵しています。この他の特長は、2μAのシャットダウン電流、短絡保護、ソフトスタート、電流制限、熱過負荷保護などです。
LTC3118は、熱特性が改善された24ピン(4mm × 5mm)QFNパッケージおよび28ピンTSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 複数の入力電源が接続されたシステム
- バックアップ電源システム
- 5V出力を得るためのACアダプタ入力またはリチウムイオン電池入力
- 予備電源向けのバッテリ入力またはスーパーキャパシタ入力
- 効率、柔軟性、性能の高い回路へのダイオードORデザインの置き換え
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ビデオ 2
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3118EFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3118EFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3118EUFD#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3118EUFD#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3118HFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3118HFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3118HUFD#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3118HUFD#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3118IFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3118IFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3118IUFD#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3118IUFD#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3118MPFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3118MPFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3118MPUFD#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3118MPUFD#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 18, 2026 - 26_0072 Epoxy Change for Select TSSOP Products |
||
| LTC3118EFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3118EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3118HFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3118HFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3118IFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3118IFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3118MPFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3118MPFE#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3118EFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3118EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3118HFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3118HFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3118IFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3118IFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3118MPFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3118MPFE#TRPBF | 製造中 | |
|
4 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
| LTC3118EFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3118EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3118EUFD#PBF | 製造中 | |
| LTC3118EUFD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3118HFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3118HFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3118HUFD#PBF | 製造中 | |
| LTC3118HUFD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3118IFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3118IFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3118IUFD#PBF | 製造中 | |
| LTC3118IUFD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3118MPFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3118MPFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3118MPUFD#PBF | 製造中 | |
| LTC3118MPUFD#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3118
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3118
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。