LT3743

製造中

スリーステート制御付き高電流同期整流式降圧LEDドライバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • PWM 調光により、最大3000:1 の調光比を実現
  • CTRL_SEL調光により、各電流レベル間で最大 3000:1の調光比を実現
  • スリーステート電流制御によるカラーミキシング
  • 電流レギュレーション精度:±6%
  • 入力電圧範囲:6V~36V
  • 平均電流モード制御
  • 異なる電流レギュレーション状態間の最大回復時間:2μs
  • シャットダウン電流:<1μA
  • 出力電圧レギュレーションとオープンLED 保護
  • 熱特性が改善された4mm × 5mm QFNパッケージと28ピンFE パッケージ

LT3743は、高電流LEDをドライブするために設計された固定周波数同期整流式降圧DC/DCコントローラです。平均電流モード・コントローラにより、0V~(VIN - 2V)の広い出力電圧範囲でインダクタ電流のレギュレーションを維持します。LED調光は、CTRL_L、CTRL_HおよびCTRL_Tピンでのアナログ調光とPWMおよびCTRL_SELピンでのPWM調光によって実現されます。外部で切り替えられる負荷コンデンサを使用することにより、LT3743 は安定化LED電流レベルを数μs以内で変更できるので、2つの電流レベル間で高精度で高速なPWM調光を行うことできます。スイッチング周波数は、RTピンの外付け抵抗を介して200kHz~1MHzの範囲で設定できます。

この他に、LT3743 は電圧レギュレーションや、出力からFBピンに接続された分圧器で設定される過電圧保護などを特長としています。過電流保護はCTRL_Hピンで設定されます。


アプリケーション

  • DLP プロジェクタ
  • 高電力建築照明
  • レーザー・ダイオード

LT3743
スリーステート制御付き高電流同期整流式降圧LEDドライバ
92% Efficient 20A LED Driver Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
D/Aコンバータ(DAC) 1
LTC2657 製造中 最大10ppm/°C のリファレンスを内蔵したオクタルI2C 16ビット・レール・トゥ・レールDAC
パルス幅変調(PWM)& パルス・ジェネレータ 1
LTC6992-1 製造中 TimerBlox 電圧制御パルス幅変調器(PWM)
温度センサー 1
LTC2991 新規設計に推奨 I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3743
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1470A

LT3743EUF Demo Board | High Current Step-Down LED Driver Controller, 6.5V ≤ VIN ≤ 24V, VLED = 6V @ 20A

製品詳細

Demonstration circuit 1470 is a High Current Synchronous Step-Down LED Driver with Three-State Control featuring the LT3743EUFD. The demo board is optimized for 20A output from a 12V input. Being an LED driver, the output current is regulated until the output voltage reaches a programmed voltage limit. The voltage limit on this demo board is set to around 6V by resistors R5 and R6. The 6V is chosen because of the 6.3V voltage rating of the output capacitors.


The ideal load to be used with this demo board is a single LED, such as PT120 from Luminus Devices. The input voltage range of the LT3743 is 6V to 36V; however, the demo board utilizes 30V MOSFETs to demonstrate best efficiency, so the maximum recommended input voltage is 24V for the demo board.

DC1470A
LT3743EUF Demo Board | High Current Step-Down LED Driver Controller, 6.5V ≤ VIN ≤ 24V, VLED = 6V @ 20A
DC1470A Demo Board DC1470A Demo Board DC1470A Demo Board DC1470A Demo Board DC1470A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品