LT3690

製造中

静止電流70μAの36V、4A、1.5MHz同期型降圧スイッチング・レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 広い入力範囲:
    • 動作電圧範囲:3.9V~36V
    • 過電圧ロックアウトが、最大60Vの過渡電圧から回路を保護
  • 4Aの最大出力電流
  • 30mΩ Nチャンネル同期スイッチ内蔵
  • 低リップル(<15mVP-P)バースト・モード®動作:IQ = 70µA(12VINで3.3VOUTの場合)
  • プログラマブル入力低電圧ロックアウト
  • 0.8Vのフィードバック・リファレンス電圧
  • 出力電圧:0.8V~20V
  • プログラマブルで同期可能な発振器(170kHz~1.5MHz)
  • ソフト・スタートおよび出力電圧トラッキング
  • 短絡に対する優れた耐性
  • パワーグッド・フラグ
  • 小型の熱強化型(4mm × 6mm)QFNパッケージ

LT®3690は、最大36Vの入力電圧を受け付ける、可変周波数モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。高効率の90mΩスイッチが、昇圧ダイオード、必要な発振器、制御装置、ロジック回路と共にデバイスに搭載されています。30mΩの内蔵同期型パワー・スイッチによって効率が高まるため、外付けショットキー・キャッチ・ダイオードは不要です。電流モード・トポロジを使用して、高速過渡応答と良好なループ安定性を実現しています。シャットダウンを行うと、入力電源電流が1µA未満に低下します。低リップル・バースト・モードでは、通常のアプリケーションにおいて出力リップルを15mV未満に維持したまま、低い出力電流で高い効率を維持します。

LT3690は、動作の安定性に優れ、設定も簡単です。UVLOピンの抵抗分圧器を使用することにより、プログラマブルな低電圧ロックアウトを実現できます。VOUTが、プログラムされた出力電圧の90%に達すると、パワーグッド・フラグが信号を送ります。保護回路は、パワー・スイッチの電流を検出して、LT3690を短絡状態から保護します。追加の保護機能として、周波数フォールドバックとサーマル・シャットダウンが内蔵されています。LT3690には、熱抵抗を低くするためのエクスポーズド・パッドが付いた4mm × 6mmのQFNパッケージが用意されています。

アプリケーション

  • オートモーティブ・システム
  • 工業用電源
  • 分散型電源レギュレーション

LT3690
静止電流70μAの36V、4A、1.5MHz同期型降圧スイッチング・レギュレータ
LT3690 Application Circuit LT3690 PIn Configuration LT3690 Performance Graph
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
保護スイッチ & コントローラ 2
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3690

3Dデザイン・モデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1520A

LT3690EUFEデモ用ボード | 4.5V ≤ VIN ≤ 36V、VOUT​ = 3.3V @ 4A、FSW = 450kHz

製品詳細

デモ回路1520Aは、静止電流が70μAの36V、4A同期整流式降圧レギュレータであり、LT3690を搭載しています。このデモ用ボードは、4.5V~36Vの入力で3.3Vの出力を供給するように設計されており、トランジェントは最大60Vです。LT3690は入力範囲が広いため、オートモーティブ用バッテリや工業用電源などの様々な入力電源を使用できます。スイッチング周波数は、発振器抵抗または170kHz~1.5MHzの範囲の外部クロックによってプログラムできます。

DC1520A
LT3690EUFEデモ用ボード | 4.5V ≤ VIN ≤ 36V、VOUT​ = 3.3V @ 4A、FSW = 450kHz
DC1520A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品