Scientist examines the water quality
Scientist examines the water quality

 

大気質と水質のモニタリング

生活における質の出発点は、必須資源の質です。大気質と水質のモニタリングは、環境を改善/維持するとともに人々の健康を向上させるための知見をコミュニティに提供します。大気質のモニタリングは、呼吸器疾患の原因やその他の健康状態の悪化につながる微小粒子状物質およびその他の基準汚染物質を特定します。水質のモニタリングは、汚染物質を特定することにより汚染の軽減に役立ち水道水の飲用安全性を確保します。

アナログ・デバイセズ(ADI)は、大気質と水質の検査に使用される高度な分析装置の性能限界を追求しています。たとえば、当社の超高精度コンバータにより微小粒子状物質の測定の分解能が10倍になり、人間と地球の健康に対する微量汚染物質の悪影響の防止を強化できます。

アナログ・デバイセズは、高精度アンプ、ADC、DACなどにわたる広範なポートフォリオを備えており、高精度技術と電力技術により高感度、高精度、再現性、およびスループットの高速化を実現しています。当社は、高集積アナログ・フロント・エンドとデジタル・バック・エンドを組み合わせて究極の設定自由度を提供し、より小型のフォーム・ファクタ、より広い動作温度範囲、試験装置のCPUとFPGAの処理負荷の低減、および大気質と水質の検査アプリケーションでセンシング・ネットワークを拡張するための機能の強化を可能にします。

水質のモニタリング

水質のモニタリングは、急速な産業の拡大による河川や海洋の汚染を軽減する上で非常に重要です。定期的な検査は、住民に害を及ぼす可能性のある病原体や汚染物質を検出することにより、飲料水の品質の確保にも役立ちます。

注目の製品と評価用ボード/キット

ADPD4101

ADPD4101

マルチモーダル・センサー・フロント・エンド

推奨電源:LT1761

ADuCM355

ADuCM355

化学センサー・インターフェースを備えた高精度アナログ・マイクロコントローラ

推奨電源:ADP166

推奨温度センサー:ADT7420

EVAL-ADPD4100-ARDZ

EVAL-ADPD410x-ARDZ

ADPD4100/ADPD4101 Arduinoシールド

推奨電源:LT1761、LTC4062

推奨温度センサー:ADT7320、ADT75

EVAL-ADPD4100Z-PPG

EVAL-ADPD4100-4101

ADPD4100/ADPD4101評価用ボード

EVAL-ADuCM355QSPZANGLE

EVAL-ADuCM355

ADuCM355評価用ボード

注目のリファレンス・デザイン

Water quality analysis platform

CN0503光学式液体分析測定プラットフォーム

すぐに使える蛍光、吸光度、散乱測定を実現し、設定が容易で、比色pH、濁度、各種のイオンや化合物などの一般的な水質パラメータを実証できます。

さらに詳しく

CN0428

CN0428水質測定システム

高度に統合化されたモジュール式のセンシング・プラットフォームで、pH、酸化還元電位(ORP)、導電率セルなどの柔軟な電気化学的水質測定ソリューションの設計を可能にします。

さらに詳しく

大気質モニタリング

空気中の微小粒子状物質は呼吸器疾患の原因となり、心臓の状態を悪化させ、心肺系の病気による若年死につながります。大気質モニタリング・ネットワークが全世界の大都市に広まる中で、実用的な知見を提供する高信頼性で高精度の計測器の必要性が高まっています。

注目の製品と評価用ボード/キット

ADuCM355チップ

ADuCM355

化学センサー・インターフェース付き高精度アナログ・マイクロコントローラ

推奨電源:LTC4062

推奨温度センサー:ADT7320

AD5940チップ

AD5940

高精度なインピーダンスおよび電気化学フロント・エンド

EVAL-ADuCM355

EVAL-ADuCM355

ADuCM355評価用ボード

EVAL-AD5940ELCZ

EVAL-AD5940ELCZ

電気化学評価用ボード

推奨電源:ADM7155、ADP160

注目のリファレンス・デザインとリソース

EVAL-CN0429-EBZ
リファレンス・デザイン

CN0429電気化学式ガス測定システム

交換使用が可能な電気化学式ガス・センサーを備えています。このシグナル・チェーンの集積化により、センサー・ノードのコスト、サイズ、複雑さ、および消費電力が大幅に削減されます。

さらに詳しく | 今すぐ購入

Horiba gas analysis graphic
Signals+の記事

堀場製作所の事例:リアルタイム、赤外線ガス分析

すべての有毒ガスが人間の知覚で容易に識別できるわけではなく、しかしこれらの目に見えない汚染物質は人々と環境に重大な損害を与える可能性があります。堀場製作所がどのようにアナログ・デバイセズのソリューションを活用してリアルタイムの赤外線ガス分析を実現し、安全性、サステナビリティ、生産性を向上させたかをご覧ください。

Signals+で続きを読む

ADuCM355 signal chain
技術記事

ADuCM355:シングルチップ電気化学式測定システム

最新のガス検知システムは、選択されたガスをより正確にターゲットとし、より低濃度をより正確に測定し、バッテリ駆動でより長期間にわたり安定した性能を維持する必要があります。ADuCM355は従来の電気化学式ガス・センサーの課題に対処し、進化の続く今日の規制と安全基準に適合します。

記事を読む