製品概要
機能と利点
- ボード上にLEDを搭載し迅速かつ容易に使用可能
- カスタム化されたアプリケーション・ニーズに対応するブレークアウェイ・プロトタイプ作成用ボード
- 8チャンネルのLEDおよびフォトダイオード接続
- 標準0.1インチ・ヘッダー
製品概要
EVAL-ADPD4100-ARDZおよびEVAL-ADPD4101-ARDZは、それぞれADPD4100とADPD4101のアプリケーションを開発するための、簡素な、Arduino形状のブレークアウト・ボードです。ADPD4101(I2Cを介して接続)およびADPD4100(SPIを介して接続)は、非常に汎用性の高い、マルチモーダル・センサー・フロントエンドで、最大8つの発光ダイオード(LED)の点灯、および最大8つの個別の電流入力上でリターン信号の測定が可能です。
これらのデバイスには、フォトプレチスモグラフィ・アプリケーション用に最適化されたEVAL-ADPD4100Z-PPGや、光学式液体分析アプリケーション(比色、濁度、蛍光)用に最適化されたリファレンス・デザインのCN0503など、他にも複数の評価プラットフォームがあります。EVAL-ADPD410X-ARDZボードは、これらの評価用ボードを特定のアプリケーション要件に適応させる場合や新規アプリケーションを「ゼロから」開発する場合に便利です。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- EVAL-ADPD410x-ARDZ
- ブレークアウェイ・プロトタイプ作成用ボード
関連資料
-
EVAL-ADPD410x-ARDZ Design & Integration Files2023/03/02ZIP9 M
-
EVAL-ADPD410X-ARDZ Fluorescence Measurement Demo2022/06/17WIKI
-
EVAL-ADPD410X-ARDZ User Guide2022/06/17WIKI