製品概要
機能と利点
A2B向けSigmaStudio®プラグインの機能:
- 周辺機器にも対応したA2Bネットワーク設計およびモデリングに適した直感的なグラフィカル・ユーザ・インターフェース
- USBiやAardvarkインターフェースを使用してPCホストで手早く評価
- ライン診断、ビット・エラー・レート・テスト(BERT)、帯域幅/パワー計算をサポート。
- パターン、シーケンス図、キャプチャ・ウィンドウによるデバッグ。
- ネットワーク設定のエクスポート(ノードおよびネットワーク・レベル)
- A2Bシステム検証を自動化するためのスクリプティング・サポート
A2Bソフトウェア・スタックの機能:
- コンセプトから量産への容易な移行
- Baremetal、Linux、QNX、Androidなど任意のプラットフォームへの移植が容易な、プラットフォームをまたがる機能
- 十分に定義されたプラットフォーム抽象化レイヤ(PAL)
- マルチインスタンス化によりマルチマスタ・ネットワークに対応
- フル機能の電源およびライン故障診断
- マスタ・ノードおよびスレーブ・ノードのプラグイン機能
- イベント・ロギングと診断トレース機能
- A2Bメールボックス通信ソフトウェア・モジュールおよびアプリケーション例
- ASPICE Level 3の機能を持つ「オートモーティブ適格」のスタック
製品概要
A2Bソフトウェアのエコシステムは、迅速なプロトタイピングから量産システムの構築まで幅広いユース・ケースの要求を満たします。SigmaStudioへのA2Bソフトウェア・アドオンにより、ユーザはA2Bネットワークを視覚的にモデリングでき、オーディオ配線を持つネットワークの評価と構築が手早く容易に実行できます。ネットワークが確定した後は、その設定を組み込みプラットフォームにエクスポートできます。A2Bスタックはこの設定を使用して、A2Bネットワークを管理します。A2Bソフトウェアの内容は次のとおりです。
- A2B用SigmaStudioプラグイン
- A2B.dll
- A2BStack.dll
- A2Bスタック・ターゲット・ソフトウェア(ソース・コード)
- 組み込みメインループ(ベアメタル)
- ADSP-BF527、ADSP-21489、ADSP-SC58xの各プロセッサ・プラットフォーム上のA2Bサンプル・アプリケーション
システム条件
- Windows 7/Windows 10(×64)
- Microsoft .NET Framework 4.7
- 256MBのRAM(1GBを推奨)
- 80MBのハード・ディスク空き容量
- 1024 × 768の画面解像度
- USB 2.0データ・ポート(評価用ハードウェアを使用する場合にのみ必要)