製品概要

機能と利点

  • AD2428W A2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)トランシーバ
    • A2Bセカンダリ動作
    • マルチチャンネルI2S/TDMインターフェース
    • 2個のPDMマイクロフォン入力
    • A2Bバス経由で給電
  • ADAU1761 SigmaDSP®ステレオ、低電力、96kHz、24ビット・オーディオ・コーデック(PLLを内蔵)
  • ステータスおよび割込みLED
  • プッシュボタン割込み発生

追加の製品情報やテクニカル・サポートについては、最寄りのアナログ・デバイセズ正規販売代理店にお問い合わせください。

製品概要

オートモーティブ・オーディオ・バス(A2B®)システムは、単一のメイン・ノードと1つ以上のセカンダリ・ノードで構成されており、ホスト・コントローラにあるトランシーバがメインになります。メイン・トランシーバは、すべてのセカンダリ・ノードのクロック、同期、フレーミングを生成し、設定とリードバックのために制御バス(I2C)経由でプログラマブルです。この制御バスの延長部分がA2Bデータ・ストリームに埋め込まれており、ホストがセカンダリ・トランシーバ・レジスタと、セカンダリ・ノード上のあらゆるI2C接続ペリフェラルに直接接続できるようになります。トランシーバは、PDMマイクロフォンと、I2CおよびマルチチャンネルI2S/TDMインターフェース経由で多数のペリフェラルに接続できます。最後の点として、トランシーバではA2Bバス給電機能もサポートされています。この機能では、メイン・ノードが、通信リンクに使用されるのと同じデイジーチェーン・ツイスト・ペア・ワイヤ・ケーブルを介して電圧と電流をセカンダリ・ノードに供給するため、バス給電セカンダリ・ノードに電源が必要なくなります。特定のA2Bシステムに使用できる設定が数多くあるため、以下の表に要約するように、複数の評価システムを組み合わせて使用しシステム動作を検証できます。

製品比較ガイド
A2B評価用ボード メイン/セカンダリ 電源 I2S/TDM PDMマイク
EVAL-AD2428WD1BZ メイン/セカンダリ ローカル あり 3
EVAL-AD2428WB1BZ セカンダリ バス あり 2
EVAL-AD2428WC1BZ セカンダリ バス なし 4
EVAL-AD2428WG1BZ セカンダリ ローカル あり 0
 ADZS-AD2428MINI メイン/セカンダリ ローカル/バス あり  0

追加の製品情報やテクニカル・サポートについては、最寄りのアナログ・デバイセズ正規販売代理店にお問い合わせください。


ソフトウェア

ソフトウェア開発ツール

A2Bネットワーク設計ツールおよび組み込みソフトウェア・スタックを使用することで、オーディオ・ネットワーク設計者はA2Bネットワークを視覚的に設計できると共に、組み込みプラットフォームに展開できます。

アナログ・デバイセズのDSPオーディオ・プロセッサおよびA2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)トランシーバー向けにプログラミング、開発、チューニングを行うソフトウェアのグラフィック開発ツール