A²Bオートモーティブ・オーディオ・バス技術
アナログ・デバイセズのA2B™オートモーティブ・オーディオ・バスは、シンプルで柔軟性が高く、コスト効率に優れたオーディオ・コネクティビティ・ソリューションです。A2Bは、ロード・ノイズ・キャンセレーション(RNC)、車内通信(ICC)、ユニファイド・コミュニケーション・システム(UCS)など、低遅延と確定的遅延がシステム設計の重要な基準となる、さまざまな自動車、民生機器、産業機器用に特別に設計されています。35社以上の自動車メーカーによって数百万のリンクが運用されているA2Bは、デジタル・オーディオ・データ・バスのデファクト・スタンダードとしての地位を確立しています。1
各分野のアプリケーションについて: A²Bオートモーティブ・オーディオ・バス技術
アナログ・デバイセズのA2Bオートモーティブ・オーディオ・バス技術の利点
A2Bは、基本的にさまざまなエンド・マーケットやアプリケーションに適した広帯域幅(100Mbps)、低遅延のデジタル・オーディオ・バスです。しかし、A2Bのデザイン・インの成功には、他にも次のような多くの要因が寄与しています。
- 1つのメイン・ノードと複数のサブノードで構成されるデイジーチェーン・アーキテクチャにより、配線が大幅に簡素化され(最大75%)、関連コストが大幅に削減されます。
- ソフトウェア・オーバーヘッドを伴わないシンプルで使いやすいアーキテクチャにより、全体として開発時間が短縮され、投資額が低減されます。
- 開発ツールとパートナーの広範なエコシステムにより、市場投入までの時間が短縮されます。
- 車載分野のEMC/EMIおよび品質に関する厳格な要件を完全に満たしています。
A2Bオーディオ・バス技術は当初、ANC/RNC、パーソナル・オーディオ・ゾーン(PAZ)、eCall、その他のテレマティクス・システムなど、車載オーディオおよび音響アプリケーションを対象としていました。現在では、A2Bはその他の民生用/産業用オーディオ市場における導入も拡大しています。
たとえば、民生用市場では、A2Bにより、ユニファイド・コミュニケーションとProAV、ヒアラブル、ホーム・シアターのアプリケーションが可能です。インテリジェント・ビルでは、A2Bはセキュリティと監視を強化する上で重要な役割を果たすことができます。アビオニクス分野では、機内エンターテインメントやキャビン・コネクティビティを実現するための軽量な代替手段を提供します。
1 TechInsights、A2B デジタル・オーディオ・バス:EMIとNVHの課題解決、2020年11月
A2Bエコシステム
マーケット・アプリケーション
オートモーティブ
コンスーマ
インテリジェント・ビルディング
アビオニクス
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}