banner background image

A2B™ 1.0オートモティブ・オーディオ・バス・ソリューション

A2B 1.0は、高帯域幅(50Mbps)、低遅延(50µs)の双方向デジタル・オーディオ・バスで、I2S/TDM/PDMデータとSPI/I2C制御情報を、クロックおよび電力(最大50W)とともに低コストのUTPケーブル1本で伝送することができます。システムのトポロジーは1つのメイン・ノードと最大16個のデイジーチェーン可能なサブノードで構成され、伝送可能距離はノード間で最大30m、デイジーチェーン全体では最大300mです。クロックとデータはA2B 1.0ネットワーク内のすべてのノードで同期され、ノードの位置に関わりなく、ネットワーク全体で一貫した低遅延が実現します。

過去10年間で、A2B 1.0は高性能、低遅延オーディオ・インターコネクトの代名詞となり、自動車、民生機器、産業機器など多様なアプリケーション分野で数億台が導入されています。

価値と利点

  • 確定的、50µs以下の遅延:ロード・ノイズ・キャンセレーション(RNC)や車内通信(ICC)など、遅延に敏感なアプリケーションにおいて極めて重要です。
  • 簡素化された設計とコストの削減:デイジーチェーン・トポロジーにより配線重量/コストを最大75%削減します。
  • 電力効率:最大50Wのバス電力を供給し、専用の電源/接地ラインやローカル電源が不要です。
  • ソフトウェアの利点:検出後のソフトウェア・オーバーヘッド・ゼロ、高価なマイコンやメモリが不要です。
  • より迅速な開発:アナログ・デバイセズおよび広範なサードパーティのネットワークから入手可能な低コスト評価用キットとフル機能デバッグ・ツールです。
carousel title icon

ソリューション・リソース

ハードウェア製品

buy sample product image
AD2437
50Wバス電源と遠距離通信をサポートするA2B(オートモーティブ・オーディオ・バス)トランシーバー

さらに表示

Arrow image

評価用ボード/キット

さらに表示

Arrow image

シグナル・チェーン

(5)

以下の図の各ブロックをクリックして利用可能な部品をご覧ください。

ナレッジ・ベースからお探しください

専門家、コミュニティ、ブログ、フォーラム、FAQ(よく聞かれる質問)へのアクセスを一か所で提供しており回答が早く得られます。

button icon

ヘルプ