A2B™ 2.0オートモティブ・オーディオ・バス・ソリューション
A2B 2.0 オートモティブ・オーディオ・バスは、アナログ・デバイセズの市場をリードするA2B技術の次なる進化形で、既存のA2B 1.0製品が過去10年間に提供してきた堅牢で信頼性の高い基盤の上に構築されています。高性能、低遅延、そして使いやすさは、A2B 2.0の価値提案の中核要素であり続けています。本質的に、A2B 2.0はオートモティブ・アプリケーション用に特別に設計されたEMC耐性技術であり、利用可能なバス帯域幅を4倍(100Mbps、全二重)に拡大することで、将来の車載アーキテクチャにおけるハイ・ディフィニション・オーディオへの移行を見据えた対応を強化します。A2B 2.0はA2B 1.0と全く同じケーブル/コネクタのインフラストラクチャを採用しているため、自動車メーカーはカー・オーディオ・システムを容易にアップグレードできます。さらに、A2B 2.0デバイスは比類のない集積を提供し、システム・コストを最大30%削減します。
価値と利点
- 帯域幅4倍増加:A2B 2.0はバス帯域幅を4倍に拡大し、最大119のアップ/ダウン・オーディオ・チャンネルをサポートします。これは最先端の自動車オーディオ・システムにとっても十分な性能です。
- OASPI経由のイーサネット・トンネリング:業界標準のOpen Alliance SPI(OASPI)インターフェースを統合し、A2B 2.0ネットワーク上でイーサネット・データのトンネリングを実現し、コネクティビティと柔軟性を強化します。
- システム・コストを最大30%削減:機能統合の強化と外部eBOM部品の削減により、ローカル電源システムにおいて最大30%のコスト大幅削減を実現します。
- 低遅延と簡便性を維持:A2B技術の特長である低遅延(62µs)と使いやすさを維持し、シームレスな統合と性能を保証します。
- 包括的な開発支援:幅広い低コスト評価用ボードと堅牢なデバッグ/エミュレータ・システムにより、コンセプトから最終検証まで開発を効率化します。
ソリューション・リソース
評価用ボード/キット
A2B-Analyzer-HP
Next generation A2B Node Emulator and Bus Traffic Monitor- Designed to support A2B1.0 and A2B2.0 transceivers, currently supports A2B2.0 transceivers.
ADAA24XX-EV-B2BX
SigmaDSPオーディオ・ベース・ボード
ADAA245X-EV-A1CA
A2B 2.0ミニ・モジュール
ソフトウェア
必要なA2B 2.0ソフトウェアのご要望についてはADIのセールス・オフィスまでお問い合わせください。
< 以前の
次 >
以下の図の各ブロックをクリックして利用可能な部品をご覧ください。
シグナル・チェーン
詳細は、それぞれのパーツをクリックして下さい。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}