-
UG-412: Evaluating the ADP7182 Low Noise, Linear Regulator2/14/2015PDF349 kB
製品概要
製品概要
The ADP7182 evaluation board is used to demonstrate the functionality of the ADP7182 series of linear regulators.Simple device measurements such as line and load regulation, dropout, and ground current can be demonstrated with just a single voltage source, a voltmeter, an ammeter, and load resistors.
For more details about the ADP7182 linear regulator, see the ADP7182 data sheet, available at www.analog.com.
Markets and Technologies
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。