-
ADALM-SR1 Design & Integration Files1/9/2023ZIP1 M
製品概要
機能と利点
- 昇降圧電源コンバータに関するアクティブ・ラーニング・ラボのコンパニオン・モジュール
- 昇降圧コンバータに関する重要な概念を解説:
- 連続/非連続導通モード
- オープンループ動作
- 電圧モードの制御
- 電流モードの制御
- 個別に調整可能なパラメータ:周波数、デューティ・サイクル、電圧/電流モード
- オンボードの電流検出アンプと調整可能な負荷により装置条件を最小限に抑えます。
製品概要
ADALM-SR1(アナログ・デバイセズ・アクティブ・ラーニング・モジュール、スイッチング・レギュレータ)ボードは、以下の昇降圧レギュレータに関する複数のスイッチング・レギュレータ演習を提供するコンパニオン・モジュールです。
- 昇降圧コンバータ要素とオープンループ動作
- 降圧コンバータ:クローズドループ動作
- 昇圧コンバータ:クローズドループ動作
この演習に必要な回路は複雑で、ブレッドボードで構成可能な範囲を超えています。このため、ADALM-SR1は、パワー・エレクトロニクスを使用した実験向けの柔軟性の高いプラットフォームとして設計されています。オンボードの電流検出アンプ、調整可能な電子負荷、および帰還信号インジェクション回路があるため、高額な装置は不要です— 追加で必要な装置は以下のみです。
- 5V USBアダプタ
- 基本的な電源。入力電源(0~12V、2A)用の調整可能なもの
- マルチメータ
- ADALM2000または基本的なオシロスコープ(トリガできる2チャンネル、>10MHzの帯域幅)
関連資料
-
ADALM-SR1 User Guide2/24/2021WIKI
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。