banner background image

小型低電力高精度ソリューション

アナログ・デバイセズの小型、低消費電力、高精度シグナル・チェーンは、バッテリ駆動、消費電力重視、または小型実装のアプリケーション向けに設計され、最適化されています。高精度アンプ、電圧リファレンス、A/Dコンバータ(ADC)、アイソレーション、マイクロコントローラ(MCU)の部品を組み合わせ、完全なセンサーからシステムまでのソリューションを実現します。これらのシグナル・チェーンは、センサー・タイプ、サンプル・レート、シングル・エンドまたは差動センサー信号、シングル・チャンネルまたはマルチチャンネル・システムなど、主要な要素を網羅しています。アプリケーションには、ポータブルのバイタル・サイン・モニタリング(VSM)、ワイヤレス環境モニタリング(温度、CO2ガス、COガス、pH)、状態基準保全(CbM)、およびインテリジェント流量計や振動検出(センサー・バイアスを含む)などの産業用途が含まれます。

価値と利点

  • 小型集積:小型実装のバッテリ駆動型高精度シグナル・チェーンを実現し、幅広い展開を可能にします。
  • 超高分解能:環境およびシステムに関するより深い知見を得るための、最高の測定忠実度を提供します。
  • 卓越した安定性:最高温度での堅牢性を維持し、精度を保ちます。
  • 超低ノイズ:クリーンで高品質のシグナル・アクイジションを可能にします。

小型低電力高精度シグナル・チェーン

シグナル・チェーン・オプション マルチチャンネル、
差動入力、
16ビット、2.4kSPS以上
マルチチャンネル、
シングルエンド入力、
16ビット、2.4kSPS以上
マルチチャンネル、
差動入力、
24ビット、2.4kSPS未満
マルチチャンネル、
差動入力、16ビット
シングル・チャンネル、
差動入力、16ビット
シングル・チャンネル、16ビット、
2.4kSPS以上
差動入力、
サイズを最適化
差動入力、
ノイズを最適化
シングルエンド入力
センサー・タイプ 生体信号、生体電位       • •      
フルブリッジ・ストレイン・ゲージ •   •     •    
1/2ブリッジ・ストレイン・ゲージ •   •       •  
1/4ブリッジ・ストレイン・ゲージ   • •         •
ポテンショメータ変換器 • • •       •  
電圧 • • •         •
熱電対     •          
サーモメータ、PT100、PT1000 •   •     •    
オーム抵抗 •   •     •    

マルチチャンネル、差動入力、16ビット、2.4kSPS以上

サポートされているセンサー:フルブリッジ・ストレイン・ゲージ、1/2ブリッジ・ストレイン・ゲージ、ポテンショメータ変換器、電圧、サーモメータ、PT100、PT1000、オーム抵抗

計装アンプ

オペアンプ

ADC

電圧リファレンス

絶縁

MCU

MAX41400
センサーシステムの精度を4倍向上しバッテリ寿命を55%延長
MAX40024
Low-Noise, Low-Power, Low-Bias-Current Amplifiers
AD4698
16ビット、8チャネル、1 MSPS、EasyDriveマルチプレクスSAR ADC
ADR3625
高精度、マイクロパワー、大電流出力の電圧リファレンス
MAX22664
強化絶縁型、高速、低消費電力の6チャンネル・デジタル・アイソレータ
MAX32655
低電力、FPU内蔵Arm Cortex-M4プロセッサベースのマイクロコントローラおよびBluetooth 5.2

マルチチャンネル、シングルエンド入力、16ビット、2.4kSPS以上

サポートされているセンサー:1/4ブリッジ・ストレイン・ゲージ、ポテンショメータ変換器、電圧

オペアンプ

ADC

電圧リファレンス

絶縁

MCU

MAX40024
Low-Noise, Low-Power, Low-Bias-Current Amplifiers
AD4698
16ビット、8チャネル、1 MSPS、EasyDriveマルチプレクスSAR ADC
ADR3625
高精度、マイクロパワー、大電流出力の電圧リファレンス
MAX22664
強化絶縁型、高速、低消費電力の6チャンネル・デジタル・アイソレータ
MAX32655
低電力、FPU内蔵Arm Cortex-M4プロセッサベースのマイクロコントローラおよびBluetooth 5.2
Multi-Channel Voltage Current and Biosignal Measurement

マルチチャンネル、差動入力、24ビット、2.4kSPS未満

サポートされているセンサー:フルブリッジ・ストレイン・ゲージ、1/2ブリッジ・ストレイン・ゲージ、1/4ブリッジ・ストレイン・ゲージ、ポテンショメータ変換器、電圧、熱電対、サーモメータ、PT100、PT1000、オーム抵抗

オペアンプ

ADC

電圧リファレンス

絶縁

MCU

ADA4097-2
50 V, 130 kHz, 32.5 μA per Channel, Robust, Over-The-Top, Precision Op Amp
AD4130-8
PGAおよびFIFOを内蔵した32μA、超低消費電力、24ビット・シグマデルタADC
ADR3625
高精度、マイクロパワー、大電流出力の電圧リファレンス
MAX22664
強化絶縁型、高速、低消費電力の6チャンネル・デジタル・アイソレータ
MAX32655
低電力、FPU内蔵Arm Cortex-M4プロセッサベースのマイクロコントローラおよびBluetooth 5.2

マルチチャンネル、差動入力、16ビット

生体電位または生体信号センサーをサポート

計装アンプ

ADC

電圧リファレンス

絶縁

MCU

AD8233
ウェアラブル製品向け 50 μA、2 mm × 1.7 mm WLCSP、低ノイズ心拍モニタ
AD4698
16ビット、8チャネル、1 MSPS、EasyDriveマルチプレクスSAR ADC
ADR3625
高精度、マイクロパワー、大電流出力の電圧リファレンス
MAX22664
強化絶縁型、高速、低消費電力の6チャンネル・デジタル・アイソレータ
MAX32655
低電力、FPU内蔵Arm Cortex-M4プロセッサベースのマイクロコントローラおよびBluetooth 5.2
Multi-Channel Voltage Current and Biosignal Measurement

シングル・チャンネル、差動入力、16ビット

生体電位または生体信号センサーをサポート

計装アンプ

ADC

電圧リファレンス

絶縁

MCU

AD8233
ウェアラブル製品向け 50 μA、2 mm × 1.7 mm WLCSP、低ノイズ心拍モニタ
AD4052
コンパクト、低消費電力、16ビット、2MSPS Easy Drive SAR ADC
ADR3625
高精度、マイクロパワー、大電流出力の電圧リファレンス
MAX22664
強化絶縁型、高速、低消費電力の6チャンネル・デジタル・アイソレータ
MAX32655
低電力、FPU内蔵Arm Cortex-M4プロセッサベースのマイクロコントローラおよびBluetooth 5.2
Single-Channel Voltage Current and Biosignal Measurement

シングル・チャンネル、16ビット、2.4kSPS以上、差動入力、サイズを最適化

サポートされているセンサー:フルブリッジ・ストレイン・ゲージ、サーモメータ、PT100、PT1000、オーム抵抗

計装アンプ

オペアンプ

ADC

電圧リファレンス

絶縁

MCU

MAX41400
センサーシステムの精度を4倍向上しバッテリ寿命を55%延長
MAX40023
Low-Noise, Low-Power, Low-Bias-Current Amplifiers
AD4052
コンパクト、低消費電力、16ビット、2MSPS Easy Drive SAR ADC
ADR3430
電圧リファレンス、高精度、マイクロパワー
MAX22664
強化絶縁型、高速、低消費電力の6チャンネル・デジタル・アイソレータ
MAX32655
低電力、FPU内蔵Arm Cortex-M4プロセッサベースのマイクロコントローラおよびBluetooth 5.2

シングル・チャンネル、16ビット、2.4kSPS以上、差動入力、ノイズを最適化

サポートしているセンサー:1/2ブリッジ・ストレイン・ゲージ、ポテンショメータ変換器

計装アンプ

ADC

電圧リファレンス

絶縁

MCU

AD8235
計装アンプ、マイクロパワー、40µA、WLCSPパッケージ
AD4058
Compact, Low Power, 16-Bit, 2 MSPS/500 kSPS Easy Drive SAR ADC
ADR3625
高精度、マイクロパワー、大電流出力の電圧リファレンス
MAX22664
強化絶縁型、高速、低消費電力の6チャンネル・デジタル・アイソレータ
MAX32655
低電力、FPU内蔵Arm Cortex-M4プロセッサベースのマイクロコントローラおよびBluetooth 5.2
Single-Channel Voltage Current and Biosignal Measurement

シングル・チャンネル、16ビット、2.4kSPS以上、シングルエンド入力

サポートされているセンサー:1/4ブリッジ・ストレイン・ゲージ、電圧

オペアンプ

ADC

電圧リファレンス

絶縁

MCU

MAX40023
Low-Noise, Low-Power, Low-Bias-Current Amplifiers
AD4058
Compact, Low Power, 16-Bit, 2 MSPS/500 kSPS Easy Drive SAR ADC
ADR3625
高精度、マイクロパワー、大電流出力の電圧リファレンス
MAX22664
強化絶縁型、高速、低消費電力の6チャンネル・デジタル・アイソレータ
MAX32655
低電力、FPU内蔵Arm Cortex-M4プロセッサベースのマイクロコントローラおよびBluetooth 5.2
Single-Channel Voltage Current and Biosignal Measurement

開発者ツールおよびリソース

シミュレーション・モデル

アナログ・デバイセズは、RF、リニア、コンバータ、パワー・マネジメント、その他の製品用に、回路やボード・レベルのシミュレーションのニーズに応えるシミュレーション・モデルを提供しています。
carousel title icon
トレーニングおよびサポート

トレーニングおよびチュートリアル

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

ナレッジ・ベースからお探しください

専門家、コミュニティ、ブログ、フォーラム、FAQ(よく聞かれる質問)へのアクセスを一か所で提供しており回答が早く得られます。

button icon

ヘルプ