banner background image

フィールド計測器

アナログ・デバイセズのフィールド計測は、センサー、アクチュエータ、インテリジェント処理、堅牢な通信を組み合わせ、過酷な環境に対応します。これらのインテリジェントなエッジ・デバイスは、プロセス制御システムとの間で正確で信頼性の高いデータを提供する上で重要な役割を果たし、温度、レベル、流量、圧力などの実世界の信号を実用的なデータとインサイトに変換して、製品の品質向上、生産性の向上、メンテナンス・コストの削減、エネルギー消費の削減、計画外のダウンタイムの回避を実現します。当社は数十年にわたる経験によって裏付けられた信頼できるパートナーであり、インダストリ4.0のニーズに対応するための低消費電力センシング、高精度測定、デジタル処理、保護、電力、セキュリティ、通信ソリューションなどの主要な技術を提供するリーディング・カンパニーです。

価値と利点

  • セキュアなハードウェアの信頼性:超低消費電力MCUと認証ICがIEC62443に準拠し、エンドtoエンドのセキュリティを実現します。
  • エッジでのAI:CNN加速対応MCUが、電力とスペースに制約のあるフィールド機器でのAIを可能にします。
  • シームレスなイーサネット・コネクティビティ:SPEサポートにより、フィールド・デバイスへの高帯域幅リンクを確保します。
  • ターンキー・センサーのインターフェース:完全な低消費電力測定のソリューションがプラットフォーム開発を加速します。

Ethernet-APL、スマート超低消費電力データ・コンバータ、非常にセキュアなマイクロコントローラなどのADIの技術が、プロセス業界のデジタル変革を推進する上でどのように役立っているかを説明します。

注目製品

buy sample product image
ADUM1441
デジタル・アイソレータ、クワッド、マイクロパワー、デフォルト出力レベル:ハイ(チャンネル取り扱い可能信号方向:3/1)

さらに表示

Arrow image

シグナル・チェーン

(8)

以下の図の各ブロックをクリックして利用可能な部品をご覧ください。

リファレンス・デザイン

buy sample product image
CN0267

HART インターフェースを備えたフル機能の4 MA~20 MA ループ電源フィールド計測器

※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。      

buy sample product image
CN0321
HART 接続機能を備えた完全絶縁型シングル・チャンネル電圧および4mA~20mA 出力※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
buy sample product image
CN0328
完全絶縁型の4チャンネル多重化
HARTアナログ出力回路
※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
buy sample product image
CN0382

低消費電力の高精度 24 ビット・シグマ・デルタ A/D コンバータを使用した絶縁型 4 mA ~ 20 mA/HART 工業用温度および圧力トランスミッタ

※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 

さらに表示

Arrow image
carousel title icon
トレーニングおよびサポート

トレーニングおよびチュートリアル

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

ナレッジ・ベースからお探しください

専門家、コミュニティ、ブログ、フォーラム、FAQ(よく聞かれる質問)へのアクセスを一か所で提供しており回答が早く得られます。

button icon

ヘルプ