ADP2450は1つの電力検出が可能な昇圧シャントコントローラ、1つの高効率降圧レギュレータ、4つの低オフセット、低消費電力プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、1つの低オフセットオペアンプ、1つの高速アナログトリップ回路そして1つのドライバ作動装置を内蔵しています。ADP2450は、配線用遮断器(MCCB)およびカレント・トランス(CT)電源アプリケーションなどの低電圧回路遮断器を対象としています。
出力電力は36Vまで昇圧可能で、電力の一時的な中断を防止する電力検出回路を内蔵しています。電力検出閾値はレジスタでプログラム可能です。
降圧レギュレーターは、4.5Vから36Vまでの広い入力電圧範囲で動作し、出力電圧は0.6Vまで調整可能です。降圧レギュレータは最大500mAまでの出力電流を供給できます。降圧レギュレータは1.2MHzの固定スイッチング周波数でパルス幅変調(PWM)モードで動作し、システムに低出力リップル電圧を供給します。
降圧レギュレータの出力電圧は監視回路によって監視されます。出力電圧が監視閾値であるVFB2 の88%(FB2のレギュレーション電圧)を下回ると、リセット信号がローになり、これを使ってマイクロプロセッサをリセットできます。この監視回路により、システムの信頼性が向上します。監視回路がシステムの信頼性をさらに高めます。
ADP2450には4つの低オフセット、低消費電力アンプが内蔵されています。ADP2450は、プログラマブル・ゲイン機能により、CTの巻数比に基づいて幅広い電流入力範囲にわたって正確な測定を行います。
低オフセットオペアンプは漏洩電流検出のためADP2450に内蔵されています。
ADP2450はさらに、高速なトリップ応答を提供し、システムの信頼性を高めるアナログトリップ回路を内蔵しています。
追加保護には、降圧過電流保護(OCP)、およびシステム・サーマル・シャットダウン(TSD)が含まれます。
ADP2450は、−40°Cから+125°Cのジャンクション温度範囲で動作し、32ピンLFCSPパッケージまたは48ピンLQFPパッケージを採用しています。
アプリケーション