煙検出
煙検出器の設計方法の改善が
より多くの命を救うことにつながります。
煙検出器は人命を救います。米国内で火事により亡くなった方のうち、5 人に 3 人は煙検出器がない場所で亡くなっています。煙検出器は命を救いますが、そのためには煙検出器を適切に使用する必要があります。煙検出器が設置された施設でも約 4 人に 1 人(23 %)が、煙検出器が動作していなかったか、アラームの誤作動が多いという理由で煙検出器が無効化されていたときに亡くなっています。
煙検出器のメーカーが直面する 4 つの重要な課題:
- アラームの誤作動を理由にコンスーマが機能を無効にしたり装置をオフにしたりしないように、装置の性能を向上する
- 新たな規定条件(UL217、EN54/14604)
- バッテリの頻繁な交換を必要とする消費電力
- 構造の面から統合を容易にし、視覚面でアピールするために、煙検出器を小型化する
新しい煙検出ソリューション
アナログ・デバイセズは、センサーに関する深い専門知識を活用し、メーカーが優れた煙検出器を開発するのに役立つ統合化されたソリューションを提供しています。
|
性能
- 当社の統合設計では 2 つの色で粒子サイズを区別することで、キッチンや浴室などの判断が難しい環境で不要なソースを除去し、煙の種類を検出および分類する機能を向上しています。
|
法規制
- アナログ・デバイセズの製品は、メーカーが UL217 の条件と EN54/14604 の仕様を満たせるように設計されています。
|
電源
- アナログ・フロント・エンド(AFE)と統合設計によってパワー・マネージメントが改善するため、バッテリ寿命が延び、センサーでの利用が可能になり、ワイヤレス製品設計にも対応します。
|
サイズ
- 回路と部品を統合することで、チャンバ設計の小型化、簡素化が可能になり、製造フローが効率化します。また、出荷テスト時およびアセンブリ時のキャリブレーション条件が緩和されます。
- フットプリントの低減により、センサーやワイヤレス接続オプション、その他の付加価値機能の追加が可能になります。
- コンパクトな設計が容易になり、システム・コストの削減と、小型で視覚面でもアピールできる検出器の開発が可能になります。
仕組み
アナログ・デバイセズは、アナログ・フロントエンド、LED、フォトダイオードを小型パッケージに統合し、煙検出器の大幅な小型化を実現するソリューションを提供します。フォトダイオードと AFE を統合することで、優れた周辺光除去と広いダイナミック・レンジも実現し、アラームの誤作動が減少します。
後方散乱設計により、煙検出器の大幅な小型化を実現できます。
アナログ・デバイセズのソリューションでは、後方散乱設計において LED をフォトダイオードに近接して配置することも可能です。そのため、回路ボードが縮小し、住宅用および商用として構造的により適した、小型の煙検出器を実現できます。