AD9211
製造中10ビット、200/250/300MSPS、1.8VのA/Dコンバータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$54.17
製品情報
|
|
AD9211は、高性能、低消費電力、使いやすさが最適化された10ビットのモノリシック・サンプリングA/Dコンバータ(ADC)です。AD9211は、最大300MSPSの変換レートで動作し、ワイドバンド・キャリア・システムとブロードバンド・システムで優れた動的性能を実現するように最適化されています。トラック&ホールド(T/H)や電圧リファレンスなど、必要なすべての機能がチップ上に搭載され、完全な信号変換ソリューションとなっています。
このADCのフル性能の動作には、1.8Vのアナログ電源電圧と差動クロックが必要です。デジタル出力は、LVDS(ANSI-644)互換であり、2の補数、オフセット・バイナリのフォーマット、グレイ・コードに対応します。データ・クロック出力もあり、データを正しいタイミングで出力できます。
高度なCMOSプロセスで製造されたAD9211は、56ピンLFCSPで提供しています。工業用温度範囲(-40~+85℃)で仕様が規定されています。
製品のハイライト
- 高性能:70MHzの入力で60.1dBFSのS/N比 @300MSPS
- 低消費電力:わずか410mW @300MSPS
- 使いやすさ:LVDSの出力データと出力クロック信号で、最新のFPGA技術とのインターフェースが可能。リファレンスとサンプル&ホールド回路が内蔵されているため、柔軟性の高いシステム設計に対応。1.8V単電源の使用により、システム電源の設計が簡単。
- シリアル・ポート制御:標準のシリアル・ポート・インターフェースにより、データ・フォーマッティング、クロック・デューティ・サイクル・スタビライザのディスエーブル、パワーダウン、ゲイン調整、出力テスト・パターン生成など、さまざまな製品機能に対応。
- ピン互換ファミリー:AD9230の12ビットのピン互換ファミリー
アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 17
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9211BCPZ-200 | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm w/ EP) | ||
| AD9211BCPZ-250 | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm w/ EP) | ||
| AD9211BCPZ-300 | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
| AD9211BCPZ-200 | 製造中 | |
| AD9211BCPZ-250 | 製造中 | |
| AD9211BCPZ-300 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
Virtual Eval Tool - BETAVisual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く