OP97
製造中オペアンプ、低消費電力、高精度
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.07
製品情報
- 低消費電流:600μA Max
- OP-07並の性能
入力オフセット電圧:20μV Max
入力オフセット電圧温度ドリフト:0.6μV/℃ Max - 高CMRR:114dB Min
- 超低入力バイアス電流
25℃:100pA Max
-55℃~+125℃:250pA Max - 拡張工業温度範囲:-40℃~+85℃
OP97は、業界標準のOP07高精度アンプに置き換わる低消費電力の代替品です。OP07の電流値の1/6未満である、わずか600μAの電源電流でOP07の標準性能を維持します。オフセット電圧はきわめて低く25μVで、温度に対するドリフトは0.6μV/℃未満です。外部からのオフセット・トリミングは、ほとんどの回路で必要ありません。
OP07の仕様を改良した中で注目すべき点はバイアス電流で、全軍用温度範囲で250pA未満を維持しています。高温での動作が必須となる高精度の長時間積分器やサンプル&ホールド回路での用途に最適です。
コモン・モード除去と電源除去も向上しており、コモン・モードまたは電源電圧のより広い範囲で最小114dBです。抜群のPSR、±2.25~±20Vに規定された電源範囲、最小電力条件によって、バッテリ駆動のポータブル製品に最適です。
OP07のピン配列に準拠し、ピン1とピン8(V+へのワイパーが付属)の間にゼロ調整用ポテンショメータが接続されています。725、OP05OP07、OP12、1012タイプのアンプを使用する回路設計をアップグレードします。ゼロ調整回路のない、またはゼロ調整回路を取り除いた回路では、741タイプのアンプをOP97に置き換えできます。
ドキュメント
データシート 3
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
StudentZone記事 2
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| 5962-8954401PA | 8-Lead CerDIP | ||
| OP97EPZ | 8-Lead PDIP | ||
| OP97FPZ | 8-Lead PDIP | ||
| OP97FSZ | 8-Lead SOIC | ||
| OP97FSZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| OP97FSZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| 5962-8954401PA | 製造中 | |
|
9 7, 2017 - 17_0079 Qualification of TeamQuest Technology Inc., Philippines as an Alternate Test Site for TC-Vos Testing |
||
| 5962-8954401PA | 製造中 | |
| OP97FSZ | 製造中 | |
| OP97FSZ-REEL | 製造中 | |
|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| 5962-8954401PA | 製造中 | |
|
6 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
| 5962-8954401PA | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| 5962-8954401PA | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| 5962-8954401PA | 製造中 | |
| OP97EPZ | ||
| OP97FPZ | ||
|
7 31, 2009 - 09_0106 Removal of Die Fab Code from Topside Marking of Remaining Mil-Grade Products |
||
| 5962-8954401PA | 製造中 | |
|
12 3, 2025 - 25_0151 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (6um Bipolar) Products |
||
| OP97EPZ | ||
| OP97FPZ | ||
| OP97FSZ | 製造中 | |
| OP97FSZ-REEL | 製造中 | |
| OP97FSZ-REEL7 | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| OP97EPZ | ||
| OP97FPZ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
アナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開く