MAX5098A
80Vロードダンプ保護、デュアル、2.2MHz、バックまたはブーストコンバータ
AM周波数帯域外で動作し80Vまでロードダンプ保護を提供する高速スイッチングデュアルレギュレータ
製品情報
- 広い入力電圧範囲:4.5V~5.5V、または5.2V~19V (最大80Vのロードダンプ保護)
- パワーMOSFET内蔵のデュアル出力DC-DCコンバータ
- 各出力をバックまたはブーストモードに構成可能
- 可変出力:0.8V~0.85VIN (バック構成)、およびVIN~28V (ブースト構成)
- バック構成においてIOUT1は2A、IOUT2は1A
- 設定可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
- 同期入力(SYNC)
- 4位相マスタ-スレーブ動作用クロック出力(CKO)
- 個別のコンバータイネーブル入力およびパワーグッド出力
- 低IQ (7µA)スタンバイ電流(ON/OFF)
- ディジタルソフトスタートとソフトストップ内蔵
- 出力の短絡保護と最大デューティサイクル制限
- オートリスタートによる出力の過電圧保護
- サーマルシャットダウン
- 放熱特性に優れた32ピンTQFNパッケージ(+70℃で最大2.7W消費)
MAX5098Aは、ハイサイド/ローサイド構成で使用可能なnチャネルスイッチ内蔵、デュアル出力、高スイッチング周波数DC-DCコンバータです。各出力は、バックコンバータまたはブーストコンバータとして構成することができます。バック構成の場合、このデバイスは、コンバータ1から最大2Aを供給し、コンバータ2から1Aを供給します。また、MAX5098Aは、ロードダンプ保護回路も内蔵し、最大80Vの産業アプリケーション用ロードダンプトランジェントを処理可能です。ロードダンプ保護回路は、内蔵チャージポンプを使用して、外付けnチャネルMOSFETを駆動します。過電圧またはロードダンプ状態が発生すると、直列保護MOSFETが高電圧トランジェントを吸収し、低電圧部品への損傷を防止します。
このDC-DCコンバータは、4.5V~19Vの広い動作電圧範囲で動作します。MAX5098Aは、可変のスイッチング周波数によって180°逆位相で動作し、外付け部品点数を最小限に抑えながら、サイズ、効率、およびコスト間の最適なバランスをとることができます。
このデバイスは、電圧モード制御を採用して安定動作を実現し、外部補償を採用して部品選択や過渡応答を最適化するループゲインの調整を可能にします。このデバイスは、SYNC入力によって外部クロックに同期させることができます。また、クロック出力(CKO)によって、4位相が同期したスイッチングシーケンスで2つのデバイスのマスタ-スレーブ接続が可能になります。また、このデバイスは、内蔵ディジタルソフトスタート、各DC-DCレギュレータ(EN1とEN2)の個別イネーブル、オープンドレインパワーグッド出力(PGOOD1とPGOOD2)、およびシャットダウン入力(ON/OFF)も備えています。
MAX5098Aのその他の機能として、過電圧保護、短絡(ヒカップ電流制限)、および過熱保護があります。MAX5098Aは、放熱特性に優れた、エクスポーズドパッド付き、5mm x 5mmの32ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+125℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 産業用
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX5098Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める