MAX44009
最終販売業界最小電力、ADC内蔵、環境光センサー
システムコストを減らしシステム設計を簡素化
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 広い照度範囲:0.045lux~188,000lux
- 小型、2mm x 2mm x 0.6mm UTDFN-Optoパッケージ
- VCC = 1.7V~3.6V
- 動作電流:ICC = 0.65µA
- 温度範囲:-40℃~+85℃
- 選択可能なデバイスアドレス:- 1001 010xおよび1001 011x
 
環境光センサーのMAX44009はI²Cデジタル出力を備えているため、スマートフォン、ノートブック、産業用センサーなど、多数のポータブルアプリケーションに最適です。動作電流1µA以下という業界で最も低電力の環境光センサーで、0.045lux~188,000luxに対応する22ビットの超広ダイナミックレンジを備えています。
低照度で動作するため、暗色ガラスアプリケーションでの動作が容易です。
チップに内蔵されたフォトダイオードのスペクトル応答は、環境光に対する人間の目の知覚を模倣するように最適化され、IRとUVを遮断する能力を備えています。適応型の利得ブロックが適切な照度範囲を自動的に選択して、ルクス当りのカウント数を最適化します。
このICは1.7V~3.6Vの電源電圧範囲で動作するように設計されており、完全動作時の消費電流はわずか0.65µAです。小型、2mm x 2mm x 0.6mmのUTDFN-Optoパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 携帯電話/スマートフォン
- デジタル照明管理
- ポータブル機器
- セキュリティシステム
- タブレットPC/ノートブックコンピュータ
- TV/プロジェクタ/ディスプレイ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 3
技術記事 7
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル | 
|---|---|---|---|
| MAX44009EDT+ | Opto Very Very Thin Dual Flatpack, No Leads | 
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?