製品概要
機能と利点
- USBポートから直接駆動
- I²Cコマンドを生成するマイクロコントローラ搭載
- 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
- 表面実装部品
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX44009の評価キット(EVキット)は、低電力環境光センサーのMAX44009を評価する完全実装および試験済み表面実装型PCBです。このEVキットは、ユニバーサルシリアルバス(USB)から直接、または1.7V~3.6Vの単一電源電圧から駆動することができます。
このEVキットは、I²C/SMBusインタフェースを内蔵し、USBポートを介してコンピュータに接続されます。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェアを備えており、このデバイスの各機能を実行する簡易なユーザーインタフェースを提供します。プログラムは、メニュー方式で、制御ボタンとステータス表示を完備したグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供しています。
また、搭載デバイスは、外付けマスターによって制御することもできるため、ユーザーはさまざまなコード実装を試験しこのデバイスとインタフェースさせることができます。
アプリケーション
- 携帯電話/スマートフォン
- デジタル照明管理
- ポータブル機器
- セキュリティシステム
- タブレットPC/ノートブックコンピュータ
- TV/プロジェクタ/ディスプレイ
対象となる製品
関連資料
-
MAX44009EVKIT: Evaluation Kit for the MAX44009 Data Sheet (Rev. 0)2011/04/11PDF799K