製品概要
機能と利点
- MAX44009:光センサー(I2C)
- MAX31723:温度センサー(SPI)
- MAX5216:デジタル-アナログコンバータ(SPI)
- MAX98300:D級オーディオアンプ、ボード上にSMDスピーカーを実装
製品概要
MAXWINGDEMO1#評価キットは、複数のSPIおよびI2Cペリフェラルを追加することによってMAX32620FTHRボードを拡張するFeatherwing形状のシリアルバス実験プラットフォームです。MAX32620FTHRは個別に提供されます。
このキットには以下のアイテムが含まれます。
- MAXWINGDEMO1# Featherwingプリント基板
アプリケーション
- 携帯電話/スマートフォン
- デジタル照明管理
- ポータブル機器
- セキュリティシステム
- タブレットPC/ノートブックコンピュータ
- TV/プロジェクタ/ディスプレイ