MAX1771
製造中12Vまたは可変、高効率、低IQ、ステップアップDC-DCコントローラ
低入力電圧時でも高効率、およびノイズ抑制
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.62
製品情報
- 90%の高効率(30mA~2A負荷)
- 24Wまでの出力電力
- 自己消費電流:110µA (max)
- シャットダウン電流:5µA (max)
- 入力電圧:2V~16.5V
- 固定12V、または可変可能な出力電圧
- 電流制限によるPFM制御方式
- 300kHzのスイッチング周波数
- 評価キットを提供
ステップアップ・スイッチング・コントローラのMAX1771は、30mA~2Aの負荷に対して90%の効率を提供します。独自の電流制限によるパルス周波数変調(PFM)制御方式により、パルス幅変調(PWM)での重負荷時における高効率の特長と、110µA以下(PWMでは2mA~10mA)の低消費電流の特長を兼ね備えています。
この製品は、小型の外付け部品で動作します。またスイッチング周波数(最大300kHz)が高いため、高さ5mm、直径9mm以下の表面実装タイプのコイルが使用できます。入力電圧範囲は2V~16.5Vです。出力電圧は12Vに内部設定されており、また2個の抵抗を用いることで可変することも可能です。
MAX1771は、低入力電圧時での効率が最適化され、また全ての負荷条件下において100mVの固定電流制限スレッショルドを用いることでノイズを低減しています。類似製品のMAX770~MAX773ファミリ(電流制限が全負荷時に200mV、軽負荷時に100mVに切替わる)とは、全負荷時の効率とより高い電流制限精度とをトレードオフしています。
MAX1771は、外付けNチャネルMOSFETスイッチを駆動し、24Wまでの電力を供給できます。より小さな電力しか必要としない場合には、MOSFETを内蔵したMAX756/MAX757またはMAX761/MAX762ステップアップ・スイッチング・レギュレータを用いてください。評価キットが入手可能です。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- フラッシュメモリプログラミング
- ハイパワーRFパワーアンプ電源
- パームトップ/ハンドヘルド端末
- ポータブル通信機器
- 正LCDバイアス生成器
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 7
技術記事 6
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1771CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX1771CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX1771CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX1771EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX1771ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX1771ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX1771MJA | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 9, 2025 - 2444 WAFER FAB |
||
| MAX1771CPA+ | 製造中 | |
| MAX1771CSA+ | 製造中 | |
| MAX1771CSA+T | 製造中 | |
| MAX1771EPA+ | 製造中 | |
| MAX1771ESA+ | 製造中 | |
| MAX1771ESA+T | 製造中 | |
| MAX1771MJA | 製造中 | |
|
5 1, 2020 - 1702R ASSEMBLY |
||
| MAX1771CSA+ | 製造中 | |
| MAX1771CSA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX1771CSA+T | 製造中 | |
| MAX1771ESA+T | 製造中 | |
|
8 28, 2018 - 1702A ASSEMBLY |
||
| MAX1771ESA+ | 製造中 | |
| MAX1771ESA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。