LTC3895

新規設計に推奨

低静止電流の150V、同期整流式降圧DC/DCコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:4V~140V(絶対最大定格:150V)
  • 広い出力電圧範囲:0.8V~60V
  • 調整可能なゲート駆動レベル:5V~10V(OPTI-DRIVE)
  • 低い動作時IQ:40μA(シャットダウン時 = 10μA)
  • デューティ・サイクル100%で動作
  • 外付けブートストラップ・ダイオード不要
  • ゲート駆動UVLOしきい値を選択可能
  • 内蔵LDOまたは外付けNMOS LDOによりDRVCCに電力を供給
  • EXTVCCのLDOがVOUTからドライバに電力を供給
  • 位相同期可能な周波数(75kHz~850kHz)
  • プログラム可能な固定周波数(50kHz~900kHz)
  • 軽負荷時に連続動作、パルス・スキップ動作、低リップル
  • Burst Mode®動作のいずれかを選択可能
  • 調整可能なバースト・クランプおよび電流制限
  • 可変または固定(5V/3.3V)出力電圧
  • パワーグッド出力による電圧モニタ
  • プログラム可能な入力過電圧ロックアウト
  • 38ピンTSSOP高電圧対応パッケージ
LTC3895
低静止電流の150V、同期整流式降圧DC/DCコントローラ
High Efficiency High Voltage 12V Output Step-Down Regulator Efficiency and Power Loss vs Load Current Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
保護スイッチ & コントローラ 1
LTC4366 新規設計に推奨 高電圧サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2117A

LTC3895EFE Demo Board | Synchronous Buck, 14V ≤ VIN ≤ 130V, 150VPK; VOUT = 12V @ 5A

製品詳細

Demonstration circuit 2117A is a single output high voltage nonisolated synchronous step-down converter that drives all N-channel MOSFET power stage. It features the LTC3895EFE, a high voltage step-down DC/DC controller housed in a TSSOP-38 package with several pins removed for high voltage spacing.

DC2117A
LTC3895EFE Demo Board | Synchronous Buck, 14V ≤ VIN ≤ 130V, 150VPK; VOUT = 12V @ 5A
DC2117A Demo Board DC2117A Demo Board DC2117A Demo Board DC2117A Demo Board DC2117A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品