LTC2298

製造中

デュアル14ビット、65/40/25Msps、低消費電力3V ADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • デュアルの14ビットADC
  • サンプル・レート:65Msps/40Msps/25Msps
  • 単一3V電源 (2.7V~3.4V)
  • 低消費電力:400mW/235mW/150mW
  • SNR:74dB(最大70MHzの入力で)
  • SFDR:85dB(最大70MHzの入力で)
  • チャネル間分離:110dB(100MHzで)
  • マルチプレクス・データバスまたは独立したデータバス
  • 柔軟な入力:1VP-P~2VP-P
  • フルパワー帯域幅が575MHzのサンプル/ホールド
  • クロック・デューティ・サイクル・スタビライザ
  • シャットダウン・モードとナップ・モード
  • ピン互換ファミリ
    • 105Msps:LTC2282(12ビット)、LTC2284(14ビット)
    • 80Msps:LTC2294(12ビット)、LTC2299(14ビット)
    • 65Msps:LTC2293(12ビット)、LTC2298(14ビット)
    • 40Msps:LTC2292(12ビット)、LTC2297(14ビット)
    • 25Msps:LTC2291(12ビット)、LTC2296(14ビット)
    • 10Msps:LTC2290(12ビット)、LTC2295(14ビット)
  • 64ピン9mm×9mm QFNパッケージ

LTC2298/LTC2297/LTC2296は、ダイナミックレンジの広い高周波信号をデジタル化する目的で設計された14ビット、65Msps/40Msps/25Msps、低消費電力、デュアル3V A/Dコンバータです。LTC2298/LTC2297/LTC2296は、ナイキスト周波数での信号に対するSNRが74.3dB、SFDRが90dBという優れたAC特性を備えているため、要求の厳しい画像処理アプリケーションや通信アプリケーションに最適です。

DC規格では、±1.2LSB(標準)のINL、±0.5LSB(標準)のDNL、欠落コードがないことが全温度範囲で規定されています。遷移ノイズは1LSBRMSと低く抑えられています。

単一3V電源により、低消費電力動作が可能です。個別の出力電源により、0.5V ~3.6Vロジックをドライブする出力が可能です。オプションのマルチプレクサにより、1つのデジタル出力バスを2つのチャネルで共有することができます。

シングルエンドCLK入力によってコンバータ動作を制御します。また、オプションのクロック・デューティ・サイクル・スタビライザにより、広範なクロック・デューティ・サイクルに対してフルスピードで高性能を達成できます。


アプリケーション

  • 無線および有線の広帯域通信
  • イメージング・システム
  • スペクトル分析
  • ポータブル機器

LTC2298
デュアル14ビット、65/40/25Msps、低消費電力3V ADC
LTC2298: SNR vs Input Frequency, –1dB, 2V Range, 65Msps Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 2

PScope

PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。

LinearLabTools

リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADC/DACコンボ・コンバータ 1
LTM9002 製造中止 14ビット、デュアルチャネルIF/ベースバンド・レシーバ・サブシステム
フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 1
LTC6946 製造中止 ノイズとスプリアスを極めて低く抑えたVCO内蔵の0.37GHz~5.7GHz整数分周方式シンセサイザ
差動アンプ 1
LTC6406 最終販売 3GHz、低ノイズ、レール・トゥ・レール入力差動アンプ/ドライバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
DC816A-B

LTC2298IUP | MUX Dual ADC, VDD = +3.0V, 65Msps, 14-Bit, 1MHz < AIN < 70MHz, (Requires DC718)

製品詳細

DC816A-B: Demo Board for the LTC2298 Dual 14-Bit, 65Msps Low Power 3V ADCs.

eval board
DC851A-G

LTC2298IUP | DeMUX Dual ADC, +3.0V, 65Msps, 14Bit, 70MHz < AIN < 140MHz, (Requires DC890)

製品詳細

DC851A-G: Demo Board for the LTC2298 Dual 14-Bit, 65Msps Low Power 3V ADCs.

eval board
DC816A-G

LTC2298IUP | MUX Dual ADC, VDD = +3.0V, 65Msps, 14-Bit, 70MHz < AIN < 140MHz, (Requires DC718)

製品詳細

DC816A-G: Demo Board for the LTC2298 Dual 14-Bit, 65Msps Low Power 3V ADCs.

eval board
DC851A-B

LTC2298IUP | DeMUX Dual ADC, +3.0V, 65Msps 14-Bit 1MHz < AIN < 70MHz, (Requires DC890)

製品詳細

DC851A-B: Demo Board for the LTC2298 Dual 14-Bit, 65Msps Low Power 3V ADCs.

DC816A-B
LTC2298IUP | MUX Dual ADC, VDD = +3.0V, 65Msps, 14-Bit, 1MHz < AIN < 70MHz, (Requires DC718)
DC816A-B - Schematic
DC851A-G
LTC2298IUP | DeMUX Dual ADC, +3.0V, 65Msps, 14Bit, 70MHz < AIN < 140MHz, (Requires DC890)
DC851A-A - Schematic
DC816A-G
LTC2298IUP | MUX Dual ADC, VDD = +3.0V, 65Msps, 14-Bit, 70MHz < AIN < 140MHz, (Requires DC718)
DC816A-B - Schematic
DC851A-B
LTC2298IUP | DeMUX Dual ADC, +3.0V, 65Msps 14-Bit 1MHz < AIN < 70MHz, (Requires DC890)
DC851A-A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品