LTC2162
製造中16ビット、65Msps 低消費電力ADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$56.68
製品情報
- SNR: 77dB
- SFDR: 90dB
- 低消費電力: 87mW/63mW/45mW
- 単一1.8V電源
- CMOS、DDR CMOSまたはDDR LVDS 出力
- 選択可能な入力範囲: 1VP-P~2VP-P
- 550MHzのフルパワー帯域幅 サンプル/ホールド
- オプションのデータ出力ランダマイザ
- オプションのクロック・デューティサイクル・スタビライザ
- シャットダウン・モードとナップ・モード
- 設定用のシリアルSPIポート
- 48ピン(7mm × 7mm) QFN パッケージ
LTC2162/LTC2161/LTC2160は、広いダイナミック・レンジの高周波信号をデジタル化するサンプリング16ビット A/Dコンバータです。SNRが77dB、SFDRが90dBという優れたAC特性を備えているため、要求の厳しい通信アプリケーションに最適です。また、ジッタがわずか0.07psRMSなので、優れたノイズ性能を維持しながらIF 周波数をアンダーサンプリングできます。
DC仕様では、±2LSB(標準)のINLと±0.5LSB(標準)の DNL、全温度範囲でミッシング・コードがないことが規定されています。遷移ノイズは3.3LSBRMSです。
デジタル出力は、フルレートCMOS、ダブルデータレートCMOS、ダブルデータレートLVDSのいずれかに設定可能です。独立した出力電源により、1.2V~1.8VのCMOS出力振幅が可能です。
ENC+およびENC-入力は、正弦波、PECL、LVDS、TTLまたはCMOSの入力信号を使って差動またはシングルエンドでドライブ可能です。また、オプションのクロック・デューティサイクル・スタビライザにより、広範なクロック・デューティサイクルにおいてフルスピードで高性能を達成できます。
アプリケーション
- 通信
- セルラー基地局
- ソフトウェア無線
- 携帯型医療用画像処理
- マルチチャネル・データ収集
- 非破壊試験
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2162CUK#PBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2162CUK#TRPBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2162IUK#PBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2162IUK#TRPBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2162に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める