HMC-APH196-DIE
製造中止中電力アンプ・チップ、17~30GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 出力IP3:+31dBm
- P1dB:+22dBm
- ゲイン:20dB @ 20GHz
- 電源電圧:+4.5V
- 50Ωマッチング入力/出力
- ダイ・サイズ:3.3×1.95×0.1mm
HMC-APH196は、17~30GHzで動作する2段構成のGaAs HEMT MMIC 中電力アンプです。20GHzでのゲインは20dB、1dB圧縮時の出力電力は+22dBmで、+4.5V電源を使用します。すべてのボンド・パッドとダイ裏側はTi/Auでメタライズし、デバイス全体にはパッシベーション処理を行い、高信頼性の動作を実現します。
HMC-APH196 GaAs HEMT MMIC 中電力アンプは従来のダイ取り付け法のほか、熱圧着方式やサーモソニック方式のワイヤボンディング法に対応しており、MCMアプリケーションやハイブリッド・マイクロ回路アプリケーションに最適です。ここに示すデータはすべて、50Ω環境のチップにRFプローブを接触させて測定した値です。
アプリケーション
- ポイントtoポイント無線
- ポイントtoマルチポイント無線
- VSAT
- 防衛および宇宙
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
技術記事 1
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| HMC-APH196 | CHIPS OR DIE | ||
| HMC-APH196-SX | CHIPS OR DIE |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 3, 2020 - 20_0057 Discontinuance of Model Numbers: HMC549MS8GE, HMC375LP3E, HMC382LP3E, HMC-AUH318, HMC-ALH508, HMC-AUH317G, HMC-ALH509G, HMC-ALH311, HMC-APH460, HMC-AUH232, HMC-APH196 |
||
| HMC-APH196 | ||
| HMC-APH196-SX | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くKeysight Genesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く最新のディスカッション
HMC-APH196-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める