DS1875

最終販売

PONトライプレクサおよびSFPコントローラ

光ファイバモジュール用、APDブーストコンバータ内蔵、次世代PON/SFPコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • バーストモード動作のすべてのPONバーストタイミング要件に適合
  • APCループおよび温度ルックアップテーブル(LUT)によるレーザバイアス制御
  • 温度LUTによるレーザ変調制御
  • 合計6つのDAC:4つ(外部)、2つ(内部)
  • 2つの8ビットDAC:1つはMON4電圧によって制御(オプション)
  • 温度指標LUTによる内部8ビットDAC制御
  • PWMコントローラ
  • ブーストモードまたはバックモード
  • ブーストモード:オプションの外付け部品を使用し、最大90Vまでバイアス生成
  • 選択可能なスイッチング周波数:131kHz、262kHz、525kHz、または1050kHz
  • オプションの高速シャットダウンを使用してAPD過電流保護
  • 10個のアナログモニタチャネル:温度、VCC、8つのモニタ
  • 出荷時較正済みの温度センサ内蔵
  • 29dBの電気的ダイナミックレンジを備えたRSSI
  • 5つのI/O端子によって追加される制御および監視機能のうち、4つはディジタルI/Oまたはアナログモニタ
  • マスク可能なレーザシャットダウン機能を備えた包括的なフォルト測定システム
  • 2レベルのパスワードアクセスによってキャリブレーションデータを保護
  • 120バイトのパスワード-1で保護されたメモリ
  • 128バイトのパスワード-2で保護されたメインデバイスアドレスのメモリ
  • 256追加バイトをA0hのスレーブアドレスに格納
  • キャリブレーションおよび監視用のI²C対応インタフェース
  • 動作電圧範囲:2.85V~3.9V
  • 動作温度範囲:-40℃~+95℃
  • 5mm x 7mmの38ピンTQFNパッケージ
DS1875
PONトライプレクサおよびSFPコントローラ
DS1875:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

DS1875に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品