MX7534
製造中マイクロプロセッサコンパチブル、14ビットDAC
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$17.39
Viewing:
製品情報
- 14-Bit monotonic Over Full Temperature Range
- Full 4-Quadrant Multiplication
- µP-Compatible, Double-Buffered Inputs
- Exceptionally Low Gain Tempco (2.5ppm/°C)
- Low Output Leakage (< 20nA) Over Temp.
- Low Power Consumption
- TTL and CMOS Compatible
アプリケーション
- µP制御較正回路
- 自動試験装置
- デジタルオーディオ
- デジタル制御フィルタ
- 機械および動作制御システム
- プログラマブル電源
- プログラマブルゲインアンプ
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MX7534JN+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MX7534JP+ | PLCC | ||
| MX7534KN+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 21, 2018 - 1752 ASSEMBLY |
||
| MX7534JN+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MX7534に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める