MAXM17623

新規設計に推奨

2.9V~5.5V、1A、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール

高性能、広温度範囲、および小型の優れたバランスを実現する、高効率同期整流バックレギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 使用が容易
    • 入力電圧:2.9V~5.5V
    • 可変出力:0.8V~3.3V
    • フィードバック精度:±1%
    • 出力電流:最大1A
    • 固定2MHzまたは4MHz動作
    • 100%デューティサイクル動作
    • 内部補償
    • 全セラミックコンデンサ
  • 高効率
    • 選択可能なPWMまたはPFM動作モード
    • シャットダウン電流:わずか0.1µA (typ)
  • 柔軟な設計
    • 内部ソフトスタートとプリバイアス起動
    • オープンドレインのパワーグッド出力(PGOOD端子)
  • 堅牢な動作
    • 過熱保護
    • 周囲動作温度:-40℃~+125℃ /ジャンクション温度:-40℃~+150℃
  • 堅牢
    • 落下、衝撃、および振動の規格に合格:JESD22-B103、B104、B111
MAXM17623
2.9V~5.5V、1A、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール
MAXM17623、MAXM17624:標準アプリケーション回路
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
ツールおよびシミュレーション

ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

ツールを開く

評価用キット

eval board
MAXM17623EVKITE

Evaluation Kit for the MAXM17623/MAXM17624

機能と利点

  • Operates up to 5.5V Input Supply
  • MAXM17623 Offers High 90.3% Efficiency (VIN = 5V, VOUT = 1.5V, IOUT = 400mA)
  • MAXM17624 Offers High 95.2% Efficiency (VIN = 5V, VOUT = 3.3V, IOUT = 400mA)
  • Up to 1A Load Current
  • 2MHz Fixed Switching Frequency for the MAXM17623
  • 4MHz Fixed Switching Frequency for the MAXM17624
  • Selectable Pulse-Width Modulation (PWM) and Pulse-Frequency Modulation (PFM) Modes of Operation
  • Internal 1ms Soft-Start Time
  • Power-Good (PGOOD) Output with Pullup Resistor to Respective Input Voltages
  • Low-Profile, Surface-Mount Components
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested
  • Complies with CISPR32 (EN55032) Class B Conducted and Radiated Emissions

製品詳細

The MAXM17623/MAXM17624 evaluation kits (EV kits) provide a proven design to evaluate the performance of the MAXM17623/MAXM17624 modules. Each of these modules are configured to demonstrate optimum performance and component sizes in the EV kits.

The MAXM17623 module delivers up to 1A at a switching frequency of 2MHz. The module is configured for a 1.5V output over a 2.9V to 5.5V input range.

The MAXM17624 module delivers up to 1A at a switching frequency of 4MHz. The module is configured for a 3.3V output over a 3.6V to 5.5V input range.

The EV kits feature provisions for selecting Mode of operation (pulse-width modulation and pulse-frequency modulation) and Enable input. The MAXM17623/MAXM17624 module data sheet provides a complete description of the parts that should be read in conjunction with this EV kit data sheet prior to operating the EV kits.

Applications

  • Battery Powered Applications
  • Distributed Power Systems
  • Industrial Sensors and Process Control
  • Point of Load Power Supply
  • Standard 5V Rail Supplies

eval board
MAXM17624EVKITE

Evaluation Kit for the MAXM17623/MAXM17624

機能と利点

  • Operates up to 5.5V Input Supply
  • MAXM17623 Offers High 90.3% Efficiency (VIN = 5V, VOUT = 1.5V, IOUT = 400mA)
  • MAXM17624 Offers High 95.2% Efficiency (VIN = 5V, VOUT = 3.3V, IOUT = 400mA)
  • Up to 1A Load Current
  • 2MHz Fixed Switching Frequency for the MAXM17623
  • 4MHz Fixed Switching Frequency for the MAXM17624
  • Selectable Pulse-Width Modulation (PWM) and Pulse-Frequency Modulation (PFM) Modes of Operation
  • Internal 1ms Soft-Start Time
  • Power-Good (PGOOD) Output with Pullup Resistor to Respective Input Voltages
  • Low-Profile, Surface-Mount Components
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested
  • Complies with CISPR32 (EN55032) Class B Conducted and Radiated Emissions

製品詳細

The MAXM17623/MAXM17624 evaluation kits (EV kits) provide a proven design to evaluate the performance of the MAXM17623/MAXM17624 modules. Each of these modules are configured to demonstrate optimum performance and component sizes in the EV kits.

The MAXM17623 module delivers up to 1A at a switching frequency of 2MHz. The module is configured for a 1.5V output over a 2.9V to 5.5V input range.

The MAXM17624 module delivers up to 1A at a switching frequency of 4MHz. The module is configured for a 3.3V output over a 3.6V to 5.5V input range.

The EV kits feature provisions for selecting Mode of operation (pulse-width modulation and pulse-frequency modulation) and Enable input. The MAXM17623/MAXM17624 module data sheet provides a complete description of the parts that should be read in conjunction with this EV kit data sheet prior to operating the EV kits.

Applications

  • Battery Powered Applications
  • Distributed Power Systems
  • Industrial Sensors and Process Control
  • Point of Load Power Supply
  • Standard 5V Rail Supplies

eval board
MAXM17623EVKIT

1.5V出力電圧アプリケーションのMAXM17623の評価キット

機能と利点

  • 高集積ソリューション
  • 入力範囲:2.9V~5.5V
  • 出力の設定値:1.5V (最大1Aの出力電流を供給)
  • 高効率:90.3% (VIN = 5V、VOUT = 1.5V / 0.4A)
  • スイッチング周波数:2MHz
  • PFM機能によって軽負荷効率を向上
  • 固定内部ソフトスタート時間:1ms
  • PGOOD出力、VINへのプルアップ抵抗実装
  • 過電流および過熱保護(OCPおよびOTP)
  • 薄型、表面実装部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAXM17623の1.5V出力評価キット(EVキット)は、高周波、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCパワーモジュールのMAXM17623を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、最大1Aの負荷に対して1.5V出力を提供するように設定されています。このEVキットは選択可能なモード、およびオープンドレインのPGOOD信号を備えています。MAXM17623のデータシートにはモジュールの完全な説明が記載されているため、デモ回路に変更を加える前にこのEVキットのデータシートと併せて読んでおく必要があります。モジュールの完全な特長、利点、およびパラメータについては、MAXM17623のデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • バッテリ動作アプリケーション
  • 分散電源システム
  • 産業用センサーおよびプロセス制御
  • ポイントオブロード電源
  • 標準5Vレール電源

MAXM17624EVKIT

3.3V出力電圧アプリケーションのMAXM17624の評価キット

機能と利点

  • 高集積ソリューション
  • 入力範囲:3.6V~5.5V
  • 出力の設定値:3.3V (最大1Aの出力電流を供給)
  • 高効率:95.2% (VIN = 5V、VOUT = 3.3V / 0.4A)
  • スイッチング周波数:4MHz
  • PFM機能によって軽負荷効率を向上
  • 固定内部ソフトスタート時間:1ms
  • PGOOD出力、VINへのプルアップ抵抗実装
  • 過電流および過熱保護(OCPおよびOTP)
  • 薄型、表面実装部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAXM17624の3.3V出力評価キット(EVキット)は、高周波、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCパワーモジュールのMAXM17624を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、最大1Aの負荷に対して3.3V出力を提供するように設定されています。このEVキットは選択可能なモード、およびオープンドレインのPGOOD信号を備えています。MAXM17624のデータシートにはモジュールの完全な説明が記載されているため、デモ回路に変更を加える前にこのEVキットのデータシートと併せて読んでおく必要があります。モジュールの完全な特長、利点、およびパラメータについては、MAXM17624のデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • バッテリ動作アプリケーション
  • 分散電源システム
  • 産業用センサーおよびプロセス制御
  • ポイントオブロード電源
  • 標準5Vレール電源

MAXM17623EVKITE
Evaluation Kit for the MAXM17623/MAXM17624
MAXM17623EVKITE, MAXM17624EVKITE: Board Photo
MAXM17624EVKITE
Evaluation Kit for the MAXM17623/MAXM17624
MAXM17623EVKITE, MAXM17624EVKITE: Board Photo
MAXM17623EVKIT
1.5V出力電圧アプリケーションのMAXM17623の評価キット
MAXM17623EVKIT:ボード写真
MAXM17624EVKIT
3.3V出力電圧アプリケーションのMAXM17624の評価キット

最新のディスカッション

MAXM17623に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品