製品概要
機能と利点
- 高集積ソリューション
- 入力範囲:2.9V~5.5V
- 出力の設定値:1.5V (最大1Aの出力電流を供給)
- 高効率:90.3% (VIN = 5V、VOUT = 1.5V / 0.4A)
- スイッチング周波数:2MHz
- PFM機能によって軽負荷効率を向上
- 固定内部ソフトスタート時間:1ms
- PGOOD出力、VINへのプルアップ抵抗実装
- 過電流および過熱保護(OCPおよびOTP)
- 薄型、表面実装部品
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAXM17623の1.5V出力評価キット(EVキット)は、高周波、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCパワーモジュールのMAXM17623を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、最大1Aの負荷に対して1.5V出力を提供するように設定されています。このEVキットは選択可能なモード、およびオープンドレインのPGOOD信号を備えています。MAXM17623のデータシートにはモジュールの完全な説明が記載されているため、デモ回路に変更を加える前にこのEVキットのデータシートと併せて読んでおく必要があります。モジュールの完全な特長、利点、およびパラメータについては、MAXM17623のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- バッテリ動作アプリケーション
- 分散電源システム
- 産業用センサーおよびプロセス制御
- ポイントオブロード電源
- 標準5Vレール電源