MAX9938

製造中

nanoPower、4ピンUCSP/SOT23、高精度電流検出アンプ

業界最小電流検出アンプ:ICC < 1µA、VOS < 500µV、利得誤差 < 0.5%、1mm x 1mm

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 超低自己消費電流:1µA (max)
  • 低入力オフセット電圧:500µV (max)
  • 低利得誤差:0.5%未満 (max)
  • 入力コモンモード:+1.6V~+28V
  • 電圧出力
  • 4つの利得バージョンを提供
    • 25V/V (MAX9938T)
    • 50V/V (MAX9938F)
    • 100V/V (MAX9938H)
    • 200V/V (MAX9938W)
  • 1mm x 1mm x 0.6mmの小型4ピンUCSP、5ピンSOT23、または2mm x 2mm x 0.8mmの6ピンµDFNパッケージ
MAX9938
nanoPower、4ピンUCSP/SOT23、高精度電流検出アンプ
MAX9938:標準動作回路
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
電流検出アンプ 3
MAX4372 新規設計に推奨 低コスト、UCSP/SOT23、マイクロパワー、電圧出力、ハイサイド電流検出アンプ
MAX4073 製造中 低コスト、SC70、電圧出力、ハイサイド電流検出アンプ
MAX4173 製造中 低コスト、SOT23、電圧出力、ハイサイド電流検出アンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX9938EVKIT

MAX9938の評価キット

機能と利点

  • 高精度リアルタイム電流監視
  • 入力コモンモード範囲:1.6V~28V
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9938の評価キット(EVキット)は、ハイサイド電流検出アンプMAX9938の評価をするための実証済み設計を提供します。この電流検出アンプは、500µV以下(max)のVOSと0.5%以下(max)の利得誤差という非常に高い精度仕様を提供します。このEVキットは小型1mm x 1mm x 0.6mm、4ピンUCSP™パッケージで提供されるMAX9938の機能の検証用です。MAX9938は5ピンSOT23でも提供されていますが、このパッケージは本EVキットとは互換性がありません。

MAX9938のEVキットのPCBにはMAX9938FEBS+が実装されており、この製品は利得が50V/Vバージョンとなります。ピン互換で、利得が25V/Vおよび100V/Vのバージョンについては、それぞれMAX9938TEBS+およびMAX9938HEBS+の無料サンプルを請求してください。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • ノートブックコンピュータ
  • PDA
  • ポータブル/バッテリ駆動システム
  • パワーマネージメントシステム

MAX9938EVKIT
MAX9938の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品