MAX9856

製造中止

DirectDriveヘッドフォンアンプ内蔵、低電力オーディオコーデック

幅広いポータブルオーディオアプリケーションに適切に対応可能な、機能のフレキシビリティを提供する高集積コーデック

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 単一電源動作:1.71V~3.6V
  • ステレオ30mW DirectDriveヘッドフォンアンプ
  • ステレオ1VRMS DirectDriveライン出力(VDD = 1.8V)およびステレオライン入力
  • 自動利得制御および静音機能によって、低ノイズステレオおよびモノラル差動マイクロフォン入力
  • 再生消費電力:9mW (VDD = 1.8V)
  • 91dB 96kHz 18ビットステレオDAC
  • 85dB 48kHz 18ビットステレオADC
  • 10MHz~60MHzの任意のマスタクロック周波数をサポート
  • ADCおよびDACは独立したサンプルレートで動作可能
  • フレキシブルなオーディオミキシングおよびボリューム制御
  • クリックレス/ポップレス動作
  • ヘッドセット検出ロジック
  • I²C制御インタフェース
MAX9856
DirectDriveヘッドフォンアンプ内蔵、低電力オーディオコーデック
MAX9856:簡易ブロックダイアグラム
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
ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
オーディオ & ビデオ・コーデック 2
MAX9853 製造中止 マイクロフォン、DirectDriveヘッドフォン、スピーカアンプ、またはライン出力付き、ステレオオーディオCODEC
MAX9851 製造中止 マイクロフォン、DirectDriveヘッドフォン、スピーカアンプ、またはライン出力付き、ステレオオーディオCODEC
オーディオ・アンプ 1
MAX9850 製造中 DirectDrive®ヘッドフォンアンプ付き、ステレオオーディオDAC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX9856に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品