MAX98050

製造中

低電力、高性能オーディオコーデック

世界トップクラスのオーディオ性能をわずかな電力で実現

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • 低遅延デジタルフィルタチャネル
    • サンプルレートのオプション:96kHz/192kHz/384kHz
    • チャネルはフィードフォワード(FF)およびフィードバック(FB)型ANC、外音/音声の強調、透過、および再生補償などのアプリケーションに対応
    • フィルタは再生の中断なしでスムーズな、動的遷移/更新が可能
  • モノラルヘッドフォン再生チャネル
    • 高効率ハイブリッドAB級/D級アンプ
    • 再生ダイナミックレンジ:114dB
    • 2.55mW PQ (fS = 48kHz、ノイズゲートなし)
    • 1.9mW PQ (fS = 48kHz、ノイズゲートあり)
  • 3つのマイクロフォン録音チャネル
    • アナログまたはデジタルマイクロフォン入力
    • ダイナミックレンジ(AMICシングルエンド):107dB
    • ダイナミックレンジ(AMIC差動):113dB
    • 5.3mW PQ (fS = 16kHz、2 AMIC録音)
    • 2.1mW PQ (fS = 16kHz、2 DMIC録音)
  • ANCフィルタプロファイルでの再生(fS = 192kHz)
    • 9.85mW PQ (AMIC FF+FBプロファイル)
    • 6.7mW PQ (AMIC FFのみのプロファイル)
    • 7mW PQ (DMIC FF+FBプロファイル)
  • フルスケール再生電力(1% THD+N時):
    • 32Ωに対して31mW (1VRMSフルスケールモード)
    • 32Ωに対して15mW (低減スイングモード)
    • 16Ωに対して61mW (1VRMSフルスケールモード)
  • 柔軟なI2S/TDMデジタルオーディオインタフェース
    • 16/24/32ビットオーディオデータに対応
    • 再生サンプルレート:8kHz~192kHz
    • 高速マスタークロック不要
  • オーディオコーデック評価プラットフォームが利用可能
    • マキシムのリファレンスヘッドセットデザインを含む
  • 36ピンWLPパッケージ(6.7mm2)
    • 0.4mmピッチ、高さ0.5mm
MAX98050
低電力、高性能オーディオコーデック
MAX98050:簡易ブロックダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX98050EVSYS

MAX98050の評価キット

機能と利点

  • 完全なハードウェアシステムで設定が容易、ツールや特別な機器は不要
  • 使いやすいグラフィカルユーザーインタフェースソフトウェア(Windows® 10対応)
    • MAX98050の評価ソフトウェアは全ハードウェアレジスタへの完全なアクセスを提供
    • デジタルフィルタ設計および音響ハードウェア評価用のHearable Sound Studio Basic

製品詳細

MAX98050の評価システム(MAX98050EVSYS#)は、ワイヤレスヒアラブル、ヘッドセット、およびヘッドフォン用低遅延デジタルフィルタ内蔵低電力、高性能オーディオコーデックのMAX98050を評価します。このEVシステムは、2つのMAX98050開発ボード(DEVボード)、マキシムのオーディオインタフェースボードIII (AUDINT3)、マキシムのデュアルEVキットアダプタボード、およびUSBケーブルで構成されます。ハードウェア以外に、MAX98050の評価ソフトウェアおよびHearable Sound Studio Basicソフトウェアがダウンロード用に提供されています。

DEVボードをAUDINT3ボードと組み合わせて、EVシステムとして評価することが推奨されます。このEVシステムは、モノラルハードウェアセットアップ(1つのDEVボード)またはステレオハードウェアセットアップ(2つのDEVボード)として設定することができます。MAX98050は標準I2S、左詰め、およびTDMデジタルオーディオインタフェース、ならびに制御用のI2Cに対応します。

AUDINT3ボードは、MAX98050の正常な動作に必要なすべての電源電圧を提供します。さらに、AUDINT3はシステムの評価に必要なUSB-PCMおよびUSB-I2Cインタフェースも提供します。EVシステムの簡略ブロック図は、DEVボード、デュアルEVキットアダプタボードの詳細、およびAUDINT3ボードとの接続を示しています。

GUIに関しては、MAX98050の評価ソフトウェアがあり、全ハードウェアレジスタへの完全なアクセスを提供します。また、Hearable Sound Studio Basicソフトウェアもあり、ボード上の5バンド再生イコライザ、デジタルフィルタチャネル、およびデジタルフィルタのダイナミックレンジ圧縮(DRC)のチューニングが容易になります。

MAX98050EVSYS
MAX98050の評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES1302
Analog Devices 1-Wire True Wireless Stereo (TWS) Cradle and Earbuds
MAXREFDES1302

最新のディスカッション

MAX98050に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品