MAX96709
MAX96709
製造中14ビットGMSLシリアライザ、高耐性モードおよび同軸/STPケーブル駆動
ADASアプリケーション用1.6Gbpsシリアライザ、TQFNパッケージ(4mm × 4mm)、ビデオデータのクロスポイントおよびCRC保護内蔵
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.04
Viewing:
製品の詳細
- セーフティカメラアプリケーションに最適
- 低コスト50Ω同軸(100Ω STP)ケーブルで動作
- ビデオデータのエラー検出
- 高耐性モードによる堅牢な制御チャネルEMC耐性
- クラス最小レベルの消費電流:88mA (max)
- プリエンファシス/デエンファシスによって15mのケーブルでフルスピードが可能
- 24ピンTQFNパッケージ(4mm × 4mm、0.5mmリードピッチ)
- メガピクセルカメラに対応する高速データシリアライズ機能
- シリアルビットレート:最大1.74Gbps
- 12.5MHz~87MHz × 12ビット + H/Vデータ
- 16.66MHz~116MHz × 11ビット + H/Vデータ(内部エンコード使用)
- 複数のモードによるシステムの柔軟性
- I2Cモードの制御チャネル(クロックストレッチ内蔵):9.6kbps~1Mbps
- クロスポイントスイッチによって任意の入力ビットマップに対応
- VSYNCおよびHSYNCエンコードモード
- EMIおよびシールドの要件を軽減
- 設定可能な出力スペクトラム拡散
- パラレル入力のスペクトラム拡散をトラッキング
- I/O電源:1.7V~1.9V
- カメラのパワーアップと検証用ペリフェラル機能
- BER試験用PRBSジェネレータ内蔵
- カメラのフレーム同期トリガおよびその他の用途の専用GPO
- スリープモードからのリモート/ローカルウェイクアップ
- AEC-Q100車載仕様に適合
- 動作温度:-40℃~+115℃
- IEC 61000-4-2およびISO 10605 ESD保護:±8kV接触および±15kV気中放電
MAX96709は、TQFNパッケージ(4mm × 4mm)に封止された小型シリアライザで、特に車載カメラアプリケーションに最適です。
エンベデッド制御チャネルは、I2Cモードで9.6kbps~1Mbpsで動作するため、ビデオタイミングに関係なく、シリアライザ、デシリアライザ、およびカメラのレジスタを設定することができます。
より長いケーブルを駆動するために、このICは設定可能なプリエンファシス/デエンファシスを備えています。シリアル出力は、設定可能なスペクトラム拡散が利用可能です。このシリアル出力は、ISO 10605およびIEC 61000-4-2のESD規格に準拠しています。電源範囲は1.7V~1.9Vです。
MAX96709は0.5mmリードピッチの24ピンで提供され、-40℃~+115℃の温度範囲で動作します。
デザインソリューション:GMSL SerDes Enables ADAS ›
アプリケーション
- 車載カメラアプリケーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 3
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX96709GTG+ | 24-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX96709GTG+T | 24-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX96709GTG/V+ | 24-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX96709GTG/V+T | 24-LFCSP-4X4X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
MAX96709GTG/V+ | 製造中 | |
MAX96709GTG/V+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX96709に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める