MAX96705
新規設計には非推奨16ビットGMSLシリアライザ、高耐性/広帯域幅モードおよび同軸/STPケーブル駆動
ADASアプリケーション用小型1.6Gbpsシリアライザ、ビデオおよび制御データのクロスポイントおよびCRC保護内蔵
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.06
製品情報
- セーフティカメラアプリケーションに最適
- 低コスト50Ω同軸(100Ω STP)ケーブルで動作
- ビデオ/制御データのエラー検出
- 高耐性モードによる堅牢な制御チャネルEMC耐性
- エラー検出時に制御データを再送
- クラス最高の消費電流:93mA (max)
- プリ/デエンファシスによってフルスピードで15mまでのケーブルが使用可能
- 32ピンTQFNパッケージ(5mm × 5mm、0.5mmリードピッチ)
- メガピクセルカメラに対応する高速データシリアライズ機能
- シリアルビットレート:最大1.74Gbps
- 12.5MHz~87MHz × 14ビット + H/Vデータ
- 36.66MHz~116MHz × 12ビット + H/Vデータ(内部エンコード使用)
- 複数のモードによるシステムの柔軟性
- 制御チャネル:9.6kbps~1Mbps (UART、クロックストレッチ機能を備えたI2C、またはUART-I2Cモード)
- クロスポイントスイッチによって任意の入力ビットマップに対応
- VSYNCおよびHSYNCエンコードモード
- EMIおよびシールド要件を軽減
- 設定可能な出力スペクトラム拡散
- パラレル入力のスペクトラム拡散をトラッキング
- I/O電源:1.7V~3.6V
- カメラの起動と検証用ペリフェラル機能
- BER試験用PRBSジェネレータ内蔵
- カメラのフレーム同期トリガおよびその他の用途の専用GPO
- スリープモードからのリモート/ローカルウェイクアップ
- AEC-Q100車載仕様に適合
- 動作温度:-40℃~+115℃
- IEC 61000-4-2およびISO 10605 ESD保護:±8kV接触放電および±15kV気中放電
MAX96705は、特に車載カメラアプリケーションに最適な小型シリアライザです。このデバイスは、MAX9271と機能およびピン互換です。広帯域幅モードでは、12ビットリニアまたは組合せHDRデータ型のパラレルクロック最大値は116MHzです。
内蔵の制御チャネルは、UART、I2C、およびミックスドUART/I2Cモードで、9.6kbps~1Mbpsで動作し、ビデオタイミングに関係なく、シリアライザ、デシリアライザ、およびカメラのレジスタを設定することができます。
より長いケーブルを駆動するために、このICは設定可能なプリエンファシス/デエンファシスを備えています。設定可能なスペクトラム拡散がシリアル出力で使用可能です。シリアル出力は、ISO 10605およびIEC 61000-4-2のESD規格に準拠しています。コア電源範囲は1.7V~1.9V、I/O電源範囲は1.7V~3.6Vです。
MAX96705は、32ピンTQFNパッケージ(5mm × 5mm、0.5mmリードピッチ)で提供され、-40℃~+115℃の温度範囲で動作します。
![]() |
デザインソリューション:GMSL SerDes Enables ADAS ›
アプリケーション
- 車載カメラアプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 3
技術記事 1
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX96705GTJ+ | 32-TQFN-5X5X0.75 | ||
| MAX96705GTJ+T | 32-TQFN-5X5X0.75 | ||
| MAX96705GTJ/V+ | 32-TQFN-5X5X0.75 | ||
| MAX96705GTJ/V+T | 32-TQFN-5X5X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。