MAX9669
製造中TFT LCD用MTP内蔵、10ビットプログラマブルガンマリファレンスシステム
10ビットDAC分解能、および不揮発性メモリを提供するMTPメモリ、外部EEPROMが不要
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 16チャネルのガンマ補正、10ビット分解能
- VCOMドライバ
- MTPメモリ内蔵
- 設定可能なVCOM制限値
- ガンマチャネルのピーク電流:200mA
- VCOMチャネルのピーク電流:600mA
- セトリング時間:1µs
MAX9669は、TFT LCDのガンマ補正用の16個の電圧リファレンスとVCOM用の1個の電圧リファレンスを出力します。各ガンマリファレンス電圧は、10ビットのデジタル-アナログコンバータ(DAC)および安定な電圧を保証するためのバッファを備えています。VCOMリファレンス電圧は専用の10ビットDACとアンプを備え、クリティカルなレベルおよびパターンが表示されるときに安定した電圧を保証します。MAX9669は複数回のプログラムが可能な(MTP)メモリを内蔵し、チップにガンマおよびVCOM値を格納して、外付けのEEPROMを不要にします。MAX9669は、内蔵の不揮発性メモリへの最大100回までの書込み操作をサポートします。
ガンマ出力は200mAのピーク過渡電流を駆動し、1µs以内に処理することができます。VCOM出力は600mAのピーク過渡電流を供給し、また1µs以内に処理することができます。アナログ電源電圧の範囲は9V~20Vで、デジタル電源の範囲は2.7V~3.6Vです。
ガンマ値とVCOMの値はI²Cインタフェースを通してレジスタに設定されます。
アプリケーション
- TFT LCD
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX9669ETI/V+ | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX9669ETI/V+T | 28-LFCSP-5X5X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
MAX9669ETI/V+ | 製造中 | |
MAX9669ETI/V+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
レベル変換器 & バッファ 3 | ||
MAX9590 | 14 Programmable Gamma Reference Buffers with 4 Static References for TFT-LCD Displays | |
MAX9591 | 14 Programmable Gamma Reference Buffers with Four Static References for TFT-LCD Displays | |
MAX9694 | 14 Programmable Gamma Reference Buffers with Four Static References for TFT LCDs | |
製品 1 | ||
MAX5679 | デジタル電圧リファレンス内蔵、デジタル設定可能なLCDガンマリファレンス生成器 |
最新のディスカッション
MAX9669に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める