MAX9485

プログラム可能なオーディオクロックジェネレータ

プログラム可能なマルチ出力クロックジェネレータが、DVDプレーヤ、マルチメディアPC用DVDドライブ、デジタルHDTVシステム、ホームエンタテイメントセンタ、およびセットトップボックスのようなMPEG-2オーディオシステム向けにコスト効率の良いソリューションを提供

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • ±30ppmの周波数リファレンス付き27MHz水晶
  • 複数オーディオクロック付き、2つのバッファ付き出力ポート:fSの256、384倍または768倍
  • 標準およびダブルサンプリングレート(12kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz、64kHz、88.2kHz、96kHz)に対応
  • I²Cインタフェースまたはハードワイヤードによる出力クロック選択
  • 独立した出力クロックイネーブル
  • 低ジッタ:21ps (typ) (RMS、73.728MHz時)
  • PLL用外付け部品不要
  • 調整範囲±200ppmのVCXOを内蔵
  • 小型実装面積、4mm x 4mmのThin QFNパッケージ

MAX9485はプログラマブルな複数出力クロックジェネレータで、DVDプレーヤ、マルチメディアPC用DVDドライブ、ディジタルHDTVシステム、ホームエンタテイメントセンター、セットトップボックスなどのMPEG-2オーディオシステム用のコスト効率の高いソリューションを提供します。

MAX9485は、水晶またはシステムリファレンスクロックから27MHzの入力リファレンス周波数を受け付けます。この製品は、I²Cインタフェースやハードワイヤード入力を通じて選択される、サンプリング周波数(fS)の256、384倍、または768倍の2つのバッファ付きクロック出力を備えています。12kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz、64kHz、88.2kHz、または96kHzのサンプリング周波数も提供されます。また、MAX9485は27MHzのバッファ付き出力と、MPEGプロセッサから生成されるDC電圧で調整される電圧制御発振器(VCXO)も内蔵しています。VCXOを使用して、オーディオシステムクロックをシステムクロック全体でロックすることができます。

MAX9485はクラス最低のジッタを備え、MPEG-2オーディオシステムでオーディオADCおよびDACによる優れたダイナミック性能を保証します。この製品は3.3V電源で動作し、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。MAX9485は6.5mm x 4.4mmの20ピンTSSOPパッケージ、および4mm x 4mmの20ピン薄型QFNパッケージで提供されます。

アプリケーション

  • デジタルTV
  • DVDプレーヤー
  • ホームエンタテイメントセンター
  • セットトップボックスHDTV

MAX9485
プログラム可能なオーディオクロックジェネレータ
MAX9485:標準アプリケーション回路
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
デバイス・ドライバ 1

最新のディスカッション

MAX9485に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品