MAX9249

新規設計には非推奨

LVDSシステムインタフェース、ギガビットマルチメディアシリアルリンクシリアライザ

デジタルビデオアプリケーションに最適な、LVDSインタフェース、制御チャネル内蔵、シングルリンクシリアライザ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 任意のGMSLデシリアライザとペアを構成
  • 8B/10Bラインコーディング内蔵、2.5Gbpsペイロードレート、AC結合のシリアルリンク
  • 24ビットカラーで最大WXGA (1280 x 800)までサポート
  • 8.33MHz~104MHz (3チャネルLVDS)または6.25MHz~78MHz (4チャネルLVDS)入力クロック
  • 4ビット~32ビットのワード長、8kHz~192kHzのI²SオーディオチャネルによってHDオーディオをサポート
  • ハーフ/フルデュープレックス双方向制御チャネル(100kbps~1Mbps)内蔵
  • 割込みによってディスプレイパネル用のタッチスクリーン機能をサポート
  • ペリフェラルに対するリモートエンドI²Cマスター
  • プリエンファシスラインドライバ
  • シリアル出力上の設定可能なスペクトラム拡散によってEMIを低減
  • 自動データレート検出によって「オンザフライ」のデータレート変更が可能
  • 入力クロックのPLLジッタ減衰器
  • シリアルリンクのBER試験用のPRBSジェネレータ内蔵
  • ラインフォルトディテクタによってシリアルリンクのグランドへの短絡、バッテリへの短絡、またはオープンリンクを検出
  • ISO 10605およびIEC 61000-4-2のESD保護
  • 動作温度範囲:-40℃~+105℃
  • 1.8V~3.3V I/O、1.8Vコア、および3.3V LVDS電源
  • 特許出願中

LVDSシステムインタフェースを備えたシリアライザのMAX9249は、マキシムのギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)技術を採用しています。シリアライザのMAX9249は、任意のGMSLデシリアライザとペアになっており、高速ビデオ、オーディオ、および制御データの同時伝送の完全なデジタルシリアルリンクを構成します。

MAX9249は、15mのシールドを備えたツイストペア(STP)ケーブル用では最大の2.5Gbpsのシリアルペイロードのデータレートを可能にします。このシリアライザは、104MHz (3チャネルLVDS)または78MHz (4チャネルLVDS)の最大クロックレートで動作します。このシリアルリンクは、24ビットカラーのQVGA (320 x 240)からWXGA (1280 x 800)のディスプレイパネルをサポートしています。

3チャネルモードは、3レーンのLVDSデータ(21ビット)、UART制御信号、および3つのオーディオ信号を処理します。4チャネルモードは、4レーンのLVDSデータ(28ビット)、UART制御信号、3つのオーディオ信号、および/または最大3つの補助パラレル入力を処理します。3つのオーディオ入力は、標準的なI²Sインタフェースを構成し、8kHz~192kHzのサンプリングレートと4~32ビットのオーディオワード長をサポートしています。内蔵の制御チャネルは、シリアライザとデシリアライザ間のフルデュープレックスの差動100kbps~1Mbps UARTリンクを構成します。電子制御ユニット(ECU)またはマイクロコントローラ(µC)は、リンクのMAX9249側(通常はビデオディスプレイ用)、リンクのデシリアライザ側(通常は画像検出用)、または両側に配置することができます。また、制御チャネルによって、ECU/µCは、バックライト制御、グレースケールガンマ補正、カメラモジュール、およびタッチスクリーンなどのリモート側ペリフェラルを制御することができます。ペリフェラルとのベースモード通信は、I²CまたはGMSL UART形式のいずれかを使用します。バイパスモードは、カスタムのUART形式を使用したフルデュープレックス通信を可能にします。

MAX9249のシリアライザドライバのプリエンファシスは、GMSLデシリアライザ側のチャネルイコライザとともに、リンク長を延長し、リンクの信頼性を向上させます。シリアルリンクおよびGMSLデシリアライザのパラレル出力上のEMIを低減するために、スペクトラム拡散がMAX9249側で使用可能です。シリアル出力は、ISO 10605およびIEC 61000-4-2のESD保護規格に準拠しています。

MAX9249のコア電源は1.8Vです。I/O電源は1.8V~3.3Vです。MAX9249は、エクスポーズドパッドを備えた48ピンTQFPパッケージ(7mm x 7mm)で提供されます。電気的性能は、-40℃~+105℃の自動車用温度範囲が保証されています。

アプリケーション

  • 高解像度車載ナビゲーション
  • メガピクセルカメラシステム
  • 後部座席インフォテイメント

MAX9249
LVDSシステムインタフェース、ギガビットマルチメディアシリアルリンクシリアライザ
MAX9249 Circuit Diagram MAX9249 Pin Configuration
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
ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL) 3
MAX9247 最終販売 27ビット、2.5MHz~42MHz DCバランスLVDSシリアライザ
MAX9259 最終販売 ギガビットマルチメディアシリアルリンク、スペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネル内蔵
MAX9257 発売前 UART/I²C制御チャネル付き、プログラマブルシリアライザ/デシリアライザ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX9249EVKIT

MAX9249の評価キット

機能と利点

  • 28ビットパラレルビデオおよびI²Sオーディオ対応
  • S/PDIF-I²Sオーディオコンバータ内蔵
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USB駆動
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9249の評価キット(EVキット)は、スペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えたギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)のMAX9249を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備えており、MAX9249の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

このEVキットには、MAX9249GCM/V+が実装されています。

GMSLを総合評価するには、MAX9249のEVキットとそのコンパニオンボードMAX9260のEVキットの両方を注文してください。

アプリケーション

  • 高解像度車載ナビゲーション
  • メガピクセルカメラシステム
  • 後部座席インフォテイメント

MAX9249EVKIT
MAX9249の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品