MAX9125
製造中止クワッド、LVDSラインレシーバ、内蔵終端付
Viewing:
製品情報
- Integrated Termination Eliminates Four External Resistors (MAX9126)
- Pin Compatible with DS90LV032A
- Guaranteed 500Mbps Data Rate
- 300ps Pulse Skew (max)
- Conform to ANSI TIA/EIA-644 LVDS Standard
- Single +3.3V Supply
- Low 70µA Shutdown Supply current
- Fail-Safe Circuit
ドキュメント
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
最新のディスカッション
MAX9125に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める