MAX9121

製造中

クワッド、LVDSラインレシーバ、内蔵終端およびフロースルーピン配置

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 内蔵終端により4個の外付け抵抗を削減(MAX9122)
  • フロースルーピン配置
    • PCBレイアウトを簡素化
    • クロストークを低減
  • DS90LV048Aとピンコンパチブル
  • 保証データ速度:500Mbps
  • パルススキュー:300ps (max)
  • ANSI TIA/EIA-644 LVDS規格に準拠
  • 単一電源:+3.3V
  • フェイルセーフ回路

MAX9121/MAX9122はクワッド低電圧差動信号(LVDS)差動ラインレシーバで、高データ速度、低電力、および低ノイズを必要とするアプリケーションに最適です。MAX9121/MAX9122は、インピーダンスが約100Ωに制御された媒体を通じて最大500Mbps (250MHz)の速度でデータを受信することが保証されています。伝送媒体は、プリント(PC)基板トレースまたはケーブルです。

MAX9121/MAX9122は4つのLVDS差動入力を受け付け、それらをLVCMOS出力に変換します。MAX9122は並列終端抵抗(公称107Ω)を内蔵しているおり、4個のディスクリート終端抵抗が不要になり、スタブ長が削減されます。MAX9121の入力はハイインピーダンスで、ポイントツーポイント接続で使用される場合は外付け終端対抗が必要です。

これらのデバイスは0.05V~2.35Vの広範なコモンモード入力範囲をサポートしており、ドライバとレシーバ間のグランド電位差およびコモンモードノイズに備えます。フェイルセーフ機能によって、入力が開放、無駆動、短絡、または並列終端の時に、出力がハイに設定されます。ENおよびアクティブローEN入力によって、ハイインピーダンス出力が制御されます。これらのイネーブルは、4個の全レシーバに共通です。入力は、ANSI TIA/EIA-644 LVDS規格に準拠しています。フロースルーピン配置によってPCBのレイアウトが容易になり、LVDS入力およびLVCMOS出力を分離することによりクロストークが低減されます。MAX9121/MAX9122は+3.3Vの単一電源で動作し、-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証されています。これらのデバイスは、16ピンTSSOPおよびSOパッケージで提供されます。フロースルーピン配置のクワッドLVDSラインドライバについては、MAX9123のデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • アッド/ドロップマルチプレクサ
  • バックプレーンおよびインターコネクトアプリケーション
  • 携帯電話基地局
  • クロック/データ分配
  • デジタルコピー機
  • デジタルクロスコネクト
  • DSLAM
  • レーザプリンタ
  • ネットワークルータおよびスイッチ

MAX9121
クワッド、LVDSラインレシーバ、内蔵終端およびフロースルーピン配置
MAX9121/MAX9122:標準アプリケーション回路
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
レベル変換器 & バッファ 3
MAX9110 製造中 シングル/デュアル、LVDSラインドライバ、超低差動スキュー、SOT23
MAX9123 製造中 クワッド、LVDSラインドライバ、フロースルーピン配置
MAX9150 製造中 低ジッタ、10ポートLVDSリピータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX9121EVKIT

MAX9121、MAX9122、MAX9123の評価キット

機能と利点

  • 独立したドライバ(MAX9123)およびクワッドレシーバ(MAX9121/MAX9122)回路
  • スイッチング速度:500Mbps以上(250MHz) (MAX9121/MAX9122)
  • スイッチング速度:800Mbps以上(400MHz) (MAX9123)
  • ツイストペアケーブルの試験をサポート
  • 50Ωに制御されたインピーダンスパターン
  • 16ピンTSSOPパッケージ
  • 完全実装および試験済み
  • 製品詳細

    MAX9121の評価キット(EVキット)は、フロースルーの低電圧差動信号(LVDS)クワッド差動ラインドライバ(MAX9123)およびレシーバ(MAX9121)を装備しています。差動ラインドライバはLVTTLまたはLVCMOS 入力を受け付け、それをLVDS出力信号に変換します。レシーバはLVDS入力を受け付け、それをシングルエンドLVCMOS出力に変換します。両回路は、高データ速度と低電力で動作します。

    MAX9121のEVキットは、4層PCBの50Ωに制御されたインピーダンスパターンで設計されています。このデバイスは、特にLVDS I/Oのダイレクト差動プローブ用に設計されています。LVDS信号を伝送するケーブルの接続用の接続ポイントが提供されています。

    このEVキットは3.3Vの単一電源で動作します。また、ドライバのハイインピーダンス伝搬遅延を試験する1.2Vの電源入力も提供されています。ドライバおよびレシーバ用の別個の電源オプションによって、レシーバのコモンモード性能を試験することができます。

    MAX9121のEVキットを使ってMAX9122を評価することもできます。このMAX9122は、107Ω (公称)の終端抵抗を内蔵する以外はMAX9121と同じです。パルスジェネレータでイネーブルおよびディセーブル制御信号をダイナミックに駆動する追加パッドが基板上に配置されています。

    アプリケーション

    • アッド/ドロップマルチプレクサ
    • バックプレーンおよびインターコネクトアプリケーション
    • 携帯電話基地局
    • クロック/データ分配
    • デジタルコピー機
    • デジタルクロスコネクト
    • DSLAM
    • レーザプリンタ
    • ネットワークルータおよびスイッチ

    MAX9121EVKIT
    MAX9121、MAX9122、MAX9123の評価キット

    最新のディスカッション

    MAX9121に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品